Monitoraggio continuo con tecnologia radar senza contatto
IIl carbone viene raccolto in grandi cumuli nel cortile esterno. Un nastro trasportatore posizionabile (stacker) sposta il carbone in ingresso in un'area aperta. Man mano che l'area si riempie, lo stacker si sposta in una nuova area. Il carbone si muove velocemente e diventa polveroso quando viene scaricato sui cumuli, rendendo difficile una misurazione affidabile. Gli addetti alle operazioni devono sapere quando il cumulo raggiunge una distanza predeterminata dallo stacker, in modo da poter provvedere allo spostamento. Grazie alla misurazione di livello radar, è possibile ottenere un monitoraggio ad elevata accuratezza per garantire funzionamento continuo, efficienza del processo e controllo dell'inventario.