Produzione continua garantita con strumentazione di misurazione del livello non influenzata da polvere e accumulo
Per la desulfurazione dei gas di scarico è necessario un apporto di calce. Lo zolfo dei gas di scarico viene eliminato spruzzando con liquidi con sospensioni solide di calce. La polvere di calcare fine viene usata per la creazione dei liquidi con sospensioni solide di calce. Le dimensioni dei silo di stoccaggio della calce variano da un sito all'altro e persino all'interno dello stesso sito. Indipendentemente dalle dimensioni dei singoli sili, la calce è una polvere molto fine e volatile, che tende ad accumularsi abbondantemente sulle superfici interne del serbatoio. A causa del peso maggiore delle particelle di calce, la polvere si accumula in modo massiccio e irregolare nei silos, rendendo particolarmente difficile per gli operatori re il livello in modo accurato. Poiché il calcare è essenziale per il processo di produzione, è importante quantificare la quantità di materia prima disponibile nel silos per garantire una produzione continua.