Misurazione della portata certificata di sicurezza per caldaie

Evitare condizioni non sicure riducendo i costi d'installazione

Safety Certified Flow Measurement for Boilers

Il design compatto riduce i costi d'installazione e di manutenzione

Le caldaie per uso industriale devono raggiungere un'alta reattività per soddisfare le esigenze, ma devono anche garantire che il rapporto tra combustibile e ossigeno sia rispettato per evitare condizioni non sicure o fiamme inefficienti. Il misuratore di portata Rosemount 8800 Quad Vortex è un misuratore compatto, affidabile e accurato con quattro elementi primari indipendenti (sensori) all'interno di un singolo tubo di portata che consente quattro uscite indipendenti. Le tre misure dedicate alla sicurezza dei sistemi sono completamente conformi alle normative SIS, mentre la quarta uscita viene utilizzata per le regolazioni di processo. È facile da installare, in modo da risparmiare sui costi d'installazione, ed è una soluzione compatta che si adatta facilmente a raccordi corti.