Rilevamento del livello dei solidi nel reattore gassificatore del legno

Misure accurate in ambienti estremi per garantire una produzione regolare e continua.

Solids Level Detection in Wood Gasifier Reactor

Misura di livello affidabile per carichi pesanti e condizioni difficili

Gli operatori devono affrontare sfide uniche quando lavorano con reattori gassificatori del legno. Le temperature possono raggiungere i 600 °C (1112 °F). Ceneri e polvere create durante la cottura dei trucioli di legno possono accumularsi e causare sedimenti. Durante la produzione vengono generati anche idrocarburi pesanti, con la formazione di una condensa di catrame adesiva che può danneggiare alcune apparecchiature di misura. Gli operatori necessitano di una soluzione di misura robusta e affidabile, in grado di resistere alle alte temperature e ai danni causati da sottoprodotti emessi durante il processo.