Vantaggi dell'utilizzo di un misuratore di portata per gas idrogeno
La misurazione della portata di idrogeno presenta molte sfide in termini di sicurezza, accuratezza e facilità d'uso preservando al contempo la riduzione dei costi. Le tecnologie tradizionali, come pressione differenziale, vortex o massa termica, rendono la misurazione della portata dell'idrogeno difficile a causa del suo basso peso molecolare e della sua densità di esercizio. Il vantaggio dell'utilizzo di un misuratore di portata per la strumentazione dell'idrogeno è la misurazione diretta della massa senza parti mobili, l'elevata precisione in un'ampia gamma di condizioni operative e un design completamente saldato per soddisfare le esigenze di sicurezza dell'idrogeno. I misuratori di portata Micro Motion™ Coriolis si sono distinti nella misurazione del flusso di idrogeno grazie alla loro sensibilità al flusso e alla capacità di misurare con precisione senza essere influenzati dal rumore indotto dal flusso. Molte applicazioni utilizzano un misuratore di portata di idrogeno gassoso, spesso utilizzato insieme ad altre tecnologie, come un analizzatore di purezza dell'idrogeno per la qualità dell'idrogeno e un rilevatore di idrogeno gassoso per la sicurezza nelle applicazioni di miscelazione. Ascolta questo podcast per saperne di più.