Miglioramento dell'efficienza della stazione di pompaggio con la misurazione della portata non intrusiva
Per preservare e gestire una preziosa area idrica sotterranea costiera in Australia, l'autorità idrica locale ha sviluppato meccanismi esclusivi per distribuire l'acqua di fiume direttamente agli irrigatori e continuare a migliorare e conservare le acque della falda. Nelle stazioni di pompaggio l'acqua di superficie viene pompata dal fiume locale e distribuita agli agricoltori. Per ridurre il consumo complessivo nelle stazioni di pompaggio, uno degli impianti è stato interessato da un progetto di aggiornamento che ha comportato l'installazione di pompe ad azionamento a velocità variabile (VSD) e di misuratori di portata clamp-on sui collettori ascendenti. Gli operatori hanno studiato i metodi per il retrofit dei vecchi tubi con una strumentazione di misurazione affidabile e accurata. La misurazione della portata doveva essere eseguita anche sui vecchi tubi per la maggior parte interrati e solo parzialmente accessibili.