Misura di livello e temperatura nei serbatoi di stoccaggio del cloro

Temperatura del prodotto ottimale e inventario ottimizzato per applicazioni chimiche di base

Level and Temperature Measurement in Chlorine Storage Tanks

Monitoraggio dei serbatoi di cloro liquido con i trasmettitori di livello e temperatura

Negli impianti per il trattamento di acque e acque reflue il cloro è essenziale per disinfettare l'acqua e prevenire una crescita batterica pericolosa. Il mantenimento di una temperatura e di livelli di riserve ottimali nei serbatoi di stoccaggio del cloro garantisce un processo di disinfezione coerente, un dosaggio accurato e la stabilità chimica necessaria. Se abbinato al sensore di livello Rosemount™ 1208 e al trasmettitore di temperatura Rosemount™ 248, l'intuitivo e versatile hub di monitoraggio Rosemount™ 2405 fornisce informazioni in tempo reale per un monitoraggio affidabile dell'inventario disponibile e il controllo della temperatura, contribuendo a preservare la qualità del cloro, prevenire condizioni di scorte insufficienti e proteggere la salute pubblica.