Misurazione del livello in serbatoi di equalizzazione

Garantire un monitoraggio affidabile e ottimizzare i processi di trattamento delle acque reflue con sensori di livello radar

Level Measurement in Equalization tanks

Monitoraggio del livello accurato e privo di manutenzione in serbatoi di equalizzazione

Se sono presenti variazioni nel flusso in ingresso dovute alle condizioni meteorologiche, i serbatoi di equalizzazione fungono da serbatoi di compensazione e garantiscono che le portate siano mantenute a livelli costanti. In queste applicazioni, vengono utilizzatori diffusori d'aria per agitare costantemente la miscela, evitando l'accumulo di liquami. Questa operazione causa turbolenza superficiale, aumentando la complessità dell'applicazione. Il trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208 garantisce una misurazione del livello affidabile e precisa, anche in serbatoi a riempimento o svuotamento rapido con turbolenze, aiutando così a monitorare il contenuto dei serbatoi di equalizzazione e consentendo l'ottimizzazione della gestione delle acque reflue.