Misura di livello e monitoraggio dell'inventario per serbatoi, IBC e contenitori in plastica​

Migliora la visibilità dell'inventario e riduci le ispezioni manuali nelle applicazioni con serbatoi, IBC e contenitori in plastica.​

Level Measurement and Inventory Monitoring for Plastic Tanks, IBCs, and Totes - Application Overview

Panoramica sulle applicazioni​

Serbatoi, IBC e contenitori in plastica trovano un ampio utilizzo per lo stoccaggio di sostanze chimiche, ingredienti e liquidi di processo. La misura di livello continua aiuta a migliorare la visibilità dell'inventario, ridurre le ispezioni manuali e supportare una pianificazione dei rifornimenti più efficiente.​

 

SFIDE PRINCIPALI

  • Visibilità limitata sui livelli di inventario tra IBC, contenitori e serbatoi distribuiti.​
  • Le ispezioni manuali creano rischi per la sicurezza, costi di manodopera e incertezza per i rifornimenti.​

Scopri come la misura di livello wireless aiuta a ridurre i costi, migliorare la visibilità e ottimizzare le operazioni in tutti i settori e le applicazioni.​

Level Measurement and Inventory Monitoring for Plastic Tanks, IBCs, and Totes - Chemical Manufacturing

Stoccaggio di sostanze chimiche e inventario degli additivi​

Serbatoi , IBC e contenitori in plastica sono comunemente usati per immagazzinare acidi, sostanze caustiche, additivi, solventi e prodotti chimici speciali nelle aree di produzione e stoccaggio.​

Sfide:

  • Fluidi corrosivi e problemi di compatibilità dei materiali.​
  • Visibilità limitata dell'inventario per gli asset di stoccaggio distribuiti.​

Vantaggi della misura di livello

  • Migliora la visibilità dell'inventario in tutti gli asset di stoccaggio.​
  • Supporta la pianificazione dei rifornimenti e l'accuratezza dell'inventario.​
  • Riduce la necessità di controlli del livello manuali.​

Tecnologie consigliate

  • Radar non contattivo – Monitoraggio continuo dell'inventario dove è disponibile il cablaggio​
  • Radar non contattivo wireless – Visibilità dell'inventario dove il cablaggio non è praticabile per asset distribuiti​

Domande frequenti

La misura di livello con radar non contattivo fornisce un monitoraggio continuo e non intrusivo dei liquidi immagazzinati in serbatoi, IBC e contenitori di plastica. Consente di migliorare la visibilità dell'inventario, ridurre le ispezioni manuali e supportare una pianificazione dei rifornimenti più efficiente per più asset di stoccaggio.​

La soluzione migliore dipende dall'applicazione, dal design dei serbatoi e dai requisiti di installazione. La misura di livello con radar non contattivo trova un ampio utilizzo perché fornisce una visibilità continua dell'inventario senza contatto diretto con il liquido immagazzinato. In molti serbatoi, contenitori e IBC in plastica, permette la misurazione attraverso il coperchio non metallico, semplificando l'installazione e riducendo la necessità di controlli manuali dell'inventario.​

Sì. La tecnologia radar non contattiva è in grado di misurare attraverso diversi coperchi di serbatoi non metallici, consentendo un monitoraggio continuo dell'inventario senza entrare in contatto con il processo o richiedere ulteriori aperture dei serbatoi. Ciò può semplificare l'installazione, ridurre l'esposizione degli operatori alle sostanze chimiche immagazzinate e contribuire a mantenere la visibilità dell'inventario.​

La misura di livello wireless elimina la necessità di cablaggi di segnale in numerose applicazioni. Questo consente di ridurre il cablaggio, il lavoro di progettazione e i costi d'installazione, semplificando al contempo il monitoraggio di serbatoi, IBC e contenitori situati in tutta una struttura o in posizioni remote.​

Una visibilità accurata dell'inventario aiuta gli operatori a evitare l'esaurimento delle scorte, a migliorare la pianificazione dei rifornimenti, a ridurre i controlli manuali dell'inventario e a mantenere la continuità della produzione. La misura di livello continua fornisce informazioni sull'inventario in tempo reale per supportare le decisioni operative.​

La misura di livello è comunemente utilizzata nella produzione chimica, nel settore alimentare e delle bevande, nel trattamento delle acque e delle acque reflue, nell'estrazione mineraria, nell'agricoltura e nelle applicazioni chimiche speciali in cui i liquidi sono conservati in serbatoi, IBC o contenitori di plastica.​

Il monitoraggio continuo dell'inventario riduce la necessità di ispezioni manuali dei serbatoi e dei contenitori da parte del personale. In questo modo è possibile ridurre al minimo l'esposizione degli operatori a sostanze chimiche pericolose o corrosive, migliorando al contempo la visibilità dei livelli di stoccaggio.​

La misura di livello radar cablata è solitamente utilizzata dove sono disponibili infrastrutture di alimentazione e comunicazione. La misura di livello radar wireless può essere una buona opzione per le risorse di stoccaggio distribuite in cui la posa dei cavi sarebbe difficile o costosa.​

Le soluzioni di monitoraggio dell'inventario possono raccogliere dati di livello da più asset di stoccaggio e fornire visibilità centralizzata sull'inventario disponibile. Questo permette di migliorare la pianificazione, il rifornimento e l'efficienza operativa in tutte le strutture.​