Sensore di livello resistente che non risente delle condizioni di processo
Quando passano attraverso il processo di essiccazione, i liquidi con sospensioni solide vengono trasferiti ai letti di essiccazione. I i liquidi con sospensioni solide vengono sparsi su letti aperti di sabbia, dove si asciuga mediante evaporazione e drenaggio. Il trasmettitore di livello non contattivo Rosemount 1208 misura il livello in modo costante. È inoltre dotato di una custodia in plastica PVDF resistente a condizioni quali variazioni di temperatura e condensa.