Misura di livello in addensatori a gravità dei liquidi con sospensioni solide

Ottieni un monitoraggio affidabile del livello e della portata dei processi di drenaggio dei fanghi con i sensori di livello radar

1208 in Sludge Gravity Thickeners

Sensore di livello compatto e robusto per addensatori a gravità

Prima di essere trasferiti nel serbatoio del digestore, i liquidi con sospensioni solide vengono conservati in appositi serbatoi. In tali serbatoi, i liquidi con sospensioni solide vengono sottoposti a un processo di addensamento a gravità, durante il quale le particelle solide si depositano sul fondo (processo di drenaggio). Il trasmettitore di livello non contattivo Rosemount 1208 rileva misure di livello senza contatto con il materiale di processo e affidabili dell'interno del serbatoio di addensamento dei liquidi con sospensioni solide, contribuendo a proteggere l'impianto dalle tracimazioni e monitorando accuratamente il livello e la portata dell'effluente. Il Rosemount 1208 non risente delle condizioni ambientali, ad esempio condensa o variazioni di temperatura, e utilizza algoritmi intelligenti per evitare falsi echi dagli agitatori.