Monitoraggio del livello senza contatto con il materiale di processo in serbatoi di stoccaggio delle fanghiglie
Dopo essere passate attraverso il digestore, le fanghiglie vengono trasferite in un serbatoio di stoccaggio o tampone, dove vengono immagazzinate prima di essere inviate al processo di essiccazione. Il trasmettitore di livello non contattivo Rosemount 1208 offre misure di livello continue e robuste nei serbatoi di stoccaggio delle fanghiglie in modo da ottimizzare l'alimentazione del materiale e consentire agli operatori dell'impianto di evitare tempi di fermo non necessari, garantendo al contempo un'alimentazione ottimale ai processi di essiccazione. Grazie ai serbatoi intermedi in plastica, il Rosemount 1208 garantisce misure continue e accurate direttamente attraverso il tetto del serbatoio chiuso.