Misura di livello in serbatoi di stoccaggio in plastica

Acquisisci dati approfonditi sui serbatoi di stoccaggio e garantisci operazioni fluide ed efficienti con i sensori di livello radar

Level Measurement in Storage Tanks

Sensori radar non contattivi per semplici applicazioni di misura di livello

I serbatoi di stoccaggio possono essere utilizzati per una serie di applicazioni nei servizi di pubblica utilità e impianti per acqua e acque reflue, come lo stoccaggio di acqua o sostanze chimiche. Alcuni dei problemi che questa applicazione può presentare sono i fluidi corrosivi, la condensa, la schiuma e le incrostazioni.

Grazie al suo design, il trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208 resiste alla corrosione ed è approvato per acqua potabile e di qualità alimentare. È inoltre dotato di un angolo di propagazione delle onde acustiche FMCW stretto a 80 GHz, per evitare ostruzioni interne. Il trasmettitore non ha una zona morta, il che contribuisce ad aumentare l'utilizzo del serbatoio. Infine, si riduce il tempo trascorso sui serbatoi grazie alla tecnologia wireless Bluetooth®, che consente una facile configurazione a distanza, aumentando la sicurezza dei dipendenti.