Misura di livello affidabile e senza manutenzione nei serbatoi dell'acqua
Le torri idriche sono serbatoi di stoccaggio che contengono acqua pronta per essere distribuita nella rete. Solitamente, questi serbatoi sono elevati per garantire che la pressione idrostatica forza l'acqua verso il basso e nel sistema. Nei periodi di picco della domanda, viene utilizzata l'acqua delle torri idriche. Il trasmettitore radar di livello e portata Rosemount 1208 garantisce misure di livello accurate e affidabili a prescindere dalle condizioni ambientali. Il suo design compatto ne consente l'installazione in applicazioni in spazi limitati e i materiali della custodia sono approvati per l'uso in applicazioni con acqua potabile.