Misurazione del pH nella neutralizzazione continua delle acque reflue industriali

Sensore di pH per il monitoraggio della conformità

pH Measurement in Continuous Neutralization of Industrial Wastewater

Il sensore del pH resiste alla stratificazione per un rilevamento accurato del pH

Per gestire i flussi di rifiuti industriali che finiscono per entrare in laghi, mare e sistemi fognari, le autorità ambientali richiedono la neutralizzazione del pH. Lo scarico diretto senza neutralizzazione del pH è nocivo per l'ambiente e causa la corrosione delle tubazioni. La neutralizzazione costante dei flussi di rifiuti industriali acidi o alcalini viene impiegata quando c'è un elevato volume di rifiuti con tempi di permanenza brevi. Nella neutralizzazione costante il flusso di rifiuti industriali entra in un reattore a serbatoio agitato e viene costantemente aggiunto acido o base al serbatoio per mantenere il livello di pH target. Gli scarichi trattati escono quindi dal reattore. Poiché i flussi di rifiuti industriali contengono materiali non disciolti che possono ricoprire il vetro del pH e la giunzione di riferimento, un sensore di pH che resiste alla stratificazione è ideale per l'installazione nei reattori a serbatoio agitato. Il sensore di pH/ORP Rosemount™ 396P presenta un design di giunzione di riferimento ad area estesa e una punta protetta per resistere alla stratificazione.