Comprendere il processo con una misura multifase senza precedenti
La misura APM di Micro Motion è progettata da esperti per fornire misure precise per processi complessi ed ambienti con portata multifase difficili. Il software avanzato migliora la precisione in molte applicazioni multifase quali teste di pozzo dirette e concentrazione di amido.
Come funziona
Approfondimento sulla tecnologia
La misura di fase avanzata si adatta alle mutevoli condizioni di processo utilizzando un algoritmo proprietario per determinare la presenza di gas intrappolato nel processo. Quando è presente il gas, la soluzione smart corregge automaticamente le misurazioni di portata massica e in volume in base ai valori privi di gas misurati precedentemente.
Guarda i video