Micro Motion ELITE Coriolis – Hochleistungsmesssystem für Durchfluss und Dichte
ELITE Coriolis meters deliver unmatched flow and density measurement performance for liquid, gas, and slurry applications—designed for precision, scalability, and confidence in the most complex environments.
Hauptmerkmale
- Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
- Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
- Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
- Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Medien-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
- Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
- Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: -400 °F bis 662 °F (-240 °C bis 350 °C) und bis zu 6 000 psig (414 barg)
- Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichamtlichen Verkehr.
- Modelle aus Edelstahl 316L, C-22 Nickellegierung und Super-Duplex-Werkstoffen sind erhältlich.
- Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte der ELITE Serie zu erfahren
Unübertroffene Durchfluss- und Dichtemessungen für kritische Anwendungen
Micro Motion™ ELITE™ Coriolis-Durchflussmessgeräte sind die beste Wahl für anspruchsvolle Anwendungen z.B. für den eichamtlichen Verkehr und bei Zweiphasendurchflüssen. Durch die beispiellose Vielseitigkeit des Entwurfs zeichnen sich die ELITE Messsysteme durch Höchstleistungen bei Massendurchfluss-, Dichte- und Volumenmessungen über verschiedene Nennweiten und Materialien aus. Unabhängig davon, ob sie es mit Flüssigkeiten, Gasen oder Schlämmen zu tun haben, sorgen die ELITE Messsysteme für höchste Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und somit für zuverlässige Leistung in jeder Umgebung.
Wesentliche Funktionen und Vorteile
- Präzision und Stabilität: Präziseste Messwerte bei unterschiedlichen Bedingungen.
- Echtzeitsicherheit: Smart Meter Verification und erweiterte Diagnosesoftware für zuverlässige Messungen im Prozess.
- Vielseitige Anwendungen: Konzipiert für eine Vielzahl von Fluidtypen, darunter Fluide mit hoher Viskosität, aggressive Chemikalien und Fluide mit Gasaufnahme.
- Umweltresilienz: Ideal für Hochdruck-, Hochtemperatur- und Kryoumgebungen.
- Großer Betriebsbereich: Einsatz von -270°C (-454°F) bis 426°C (800°F) und bis zu 6000psig.
Funktionsweise
Coriolis-Durchflusstechnologie
Coriolis-Durchfluss-Messgeräte sind multivariable Geräte, die eine direkte Messung von Massedurchfluss, Dichte und Temperatur von Flüssigkeiten, Schlämmen und Gasen ermöglichen. Die Technologie beruht auf dem Prinzip, dass die vom Medienfluss erzeugte Trägheit eine Verdrehung der Messrohre des Messsystems verursacht, die proportional zum Massedurchfluss ist.
Smart Meter Verification
In Prozessanwendungen kommt es darauf an, dass ein Messsystem richtig funktioniert. Wenn es jedoch ausgebaut wird, um seine ordnungsgemäße Funktionalität zu überprüfen, kann dies den Betrieb erheblich stören. Smart Meter Verification bietet einen überprüfbaren Prozess zur Überprüfung des Zustands Ihres Messsystems, der Integrität der Messrohre und der Elektronik in weniger als 90 Sekunden – und das alles, ohne den Prozess unterbrechen zu müssen.
Zweiphasen-Durchflussbedingungen
Zweiphasen-Durchflussanwendungen mit Gaseinschlüssen sind schwierig zu messen und zu betreiben. Da Gas ein großes Volumen bei sehr geringem Gewicht einnimmt, kann es bei herkömmlichen Messsystemen oder Technologien zu erheblichen Messungenauigkeiten kommen. Die hohe Genauigkeit, die niedrige Betriebsfrequenz, die erweiterte Sensorstabilität und die digitalen Signalverarbeitungsalgorithmen der ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte ermöglichen eine unvergleichliche Leistung unter Bedingungen mit Zweiphasen-Durchfluss.