Füllstandsmessung für Mischwasserüberläufe (Combined Sewer Overflow, CSO)​

Präzise Messung von Durchfluss und Füllstand zur Überwachung des Überlaufs unter rauen Kanalisationsbedingungen

Level Measurement for Combined Sewer Overflow

Übermäßige Ablaufmengen in Abwasserkanälen verhindern​

Abwasserkanäle führen die Abwasserströme von Stadtbevölkerungen ab. In Zeiten übermäßiger Ströme kann es bei kombinierten Kanalisationssystemen zu einer Kapazitätsüberschreitung kommen. Daher verfügen sie über ein Abflusssystem, das überschüssiges Abwasser in nahe gelegene Flüsse, Ströme oder andere Gewässer leitet. Zur Vermeidung hoher Bußgelder müssen Abwassereinleitungen überwacht und aufgezeichnet werden. Diese Anwendungen sind schwierig, da Messumformer häufig eingetaucht, in turbulenten, engen und korrosiven Umgebungen verwendet werden und anfällig für Abfallablagerungen sind. Aufgrund der unangenehmen Anwendungsumgebung muss die Installation schnell und einfach vonstatten gehen. ​