Füllstandsmessung für Durchfluss im offenen Kanal

Präzise Messung der Aufnahme in Trinkwasseranlagen und Durchflussdaten, die mit einer Reihe von Messgerinnen und -wehren kompatibel sind.

Open Channel Water Flow

Überfüllungen in Trinkwassersystemen vermeiden​

Der Wasserzulauf für Trinkwassersysteme erfolgt über Freiluftkanäle, die Wasser von der Wasserquelle (Meer, See, Fluss, Staudamm) zum Wasserwerk transportieren, wo es zu Trinkwasser aufbereitet wird. In dieser Phase ist die Überwachung des Durchflusses in offenen Kanälen wichtig, um ein Überlaufen der Anlage bei starken Niederschlägen zu verhindern und um Durchflussdaten erfassen und an Behörden melden zu können.