Automatisierung der Sichtbarkeit und Prozesskorrekturen in Abwasserbecken
Prozessbecken und -pools sind Synonyme in Abwasseraufbereitungsanlagen. Diese Becken werden für zahlreiche Prozessschritte wie Sedimentation, Belüftung, Filtration und Chlorierung verwendet. Die Füllstandsmessung ist entscheidend für die Erfassung des Durchflussvolumens, die Steuerung von Pumpen und die Belüftung bei bestimmten Füllständen, aber auch für die Erkennung von Unregelmäßigkeiten und Ineffizienzen im Prozess. Diese Anwendungen sind anspruchsvoll, weil sie turbulent sind und oft Schaum enthalten.