Füllstandsmessung für Meerwasser

Wartungsfreie Messumformer messen den Füllstand genau und steuern Pumpen für eine vollautomatische Meerwasserentnahme.​

Level Measurement for Seawater

Automatisierung verhindert Überfüllungen in Meerwasserbecken

Meerwasser wird mithilfe von Pumpen extrahiert und in offene Becken eingespeist. Diese Anwendungen werden möglicherweise in einem gewissen Abstand von den Wasseranlagen ausgeführt. Deshalb sind Messumformer für die Füllstandsmessung erforderlich, um eine kontrollierte Wasserentnahme zu gewährleisten und ein Überfüllen der Becken zu vermeiden. Anschließend wird Meerwasser in die Anlage geleitet, wo es einen Absetz- oder Belüftungsprozess durchläuft. ​