Überfüllungen in Regenrückhaltesystemen verhindern
Rückhaltebecken werden zur Aufbewahrung von Regenwasser bei starken Niederschlägen verwendet. Diese offenen Becken steuern den Wasserablauf und helfen, das Wasser durch Sedimentablagerung zu reinigen. Füllstandsmessung ist erforderlich, um den Durchfluss des Kanalsystems zu berechnen und den Füllstand des Rückhaltetanks zu überwachen. Diese Mengen müssen überwacht, aufgezeichnet und protokolliert werden, damit bei starken Niederschlägen überschüssige Mengen lokalisiert werden können.