Überfüllung von Klärgruben und Trockenläufe der Sumpfpumpe vermeiden
Pumpensümpfe/Klärgruben werden häufig im Keller oder Hof eines Haushalts installiert und zur Aufbewahrung von Haushaltsabwässern verwendet. Nach der Lagerung leitet eine Sumpfpumpe das Abwasser in einen Sammeltank oder einen Transportwagen ab. Beide Instanzen erfordern zuverlässige und genaue Mengenmessungen und Datenaufzeichnungen, da die Abwassermengen in der Kanalisation gemäß dem Gesetz zur Reinhaltung des Wassers erfasst werden müssen. Auch Transportkosten basieren oft auf den beförderten Mengen.