Füllstandsmessung für Wasserüberprüfung

Durch genaues Messen von Wasserständen kann automatisch eine rechtzeitige Partikelreinigung von Sieben ausgelöst werden

Level Measurement for Water Screening

Vollständige Automatisierung von Überprüfungs-/Siebvorgängen

Sobald Wasser vom Wasserzulauf gesammelt wurde, muss es einem Siebvorgang unterzogen werden, bei dem Feststoffe mithilfe von Sieben entfernt werden. In dieser Phase ist eine Füllstandsmessung erforderlich, um den Wasserstand in den verschiedenen Teilen des Siebes zu überwachen und so zu bestimmen, wann mit der Reinigung des Siebes begonnen werden soll. ​