Verbindung mehrerer Bohrlochinstrumente mit einem Kabel
Das integrierte Bohrlochnetzwerk Roxar Integrated Downhole Network (IDN) ist das Rückgrat unserer Bohrloch-Überwachungslösungen. Es ist der Infrastruktur-Host und ermöglicht Kommunikation, Stromversorgung und Schnittstellen für verschiedene Instrumente und Geräte im Bohrloch. Das IDN unterstützt bis zu 32 Sensoren an einem einzigen Kabel und liefert wichtige Daten für das effiziente Management mehrerer Bohrlöcher oder Zonen während der Fertigstellung von Bohrlöchern.
Products
Bohrlochtechnologien
Die IWIS-konformen, elektronischen Bohrloch-Netzwerk-Controllerkarten (DHNC) liefern die Stromversorgung und Kommunikation zum integrierten Bohrlochnetzwerk (IDN), das bis zu 32 Sensoren an einem Kabel aufnimmt. Die DHNC-Karte kann auf verschiedene Weise und an unterschiedlichen Stellen installiert werden, z. B. in einem Rack an der Oberfläche und in einem Unterwasser-Behälter.
Roxar™ Bohrloch-Netzwerk-Controllerkarten
Die Roxar Bohrloch-Netzwerk-Controllerkarten (DHNC) fungieren als Schnittstelle und ermöglichen die Zweiwege-Kommunikation zwischen den Bohrloch-Messgeräten und der Bedienerschnittstelle über das rohrverkapselte Kabel (TEC).
Roxar™ Oberflächenerfassungseinheit
Die Reichweite der Roxar Oberflächenerfassungseinheiten (SAU) ermöglicht den Einsatz des Integrierten Bohrlochnetzwerks (IDN) von Roxar an verschiedenen Standorten und in unterschiedlichen Umgebungen.
Roxar™ Unterwasser-Bohrloch-Behälter
Der Roxar Bohrloch-Unterwasser-Behälter enthält die Bohrloch-Netzwerk-Controllerkarte (DHNC), die die Schnittstelle und Kommunikation des integrierten Bohrloch-Netzwerks (IDN) in einem Unterwasser-Bohrloch ermöglicht.