Antriebsoptimierung für Schiffe mit Verstellpropeller

Aperio SmartPropulsion ist ein automatisiertes On-Top-Antriebsoptimierungssystem für Schiffe mit verstellbarer Blattstellung.​

Reduce Fuel Consumption and Minimize Emissions for CPP Vessels​

Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und Minimierung der Emissionen für CPP-Schiffe​

Aperio SmartPropulsion für CPP-Schiffe hilft Ihnen, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, die Compliance zu verbessern und die Betriebseffizienz zu optimieren. Unser KI-gesteuertes und cloud-vernetztes System optimiert kontinuierlich Motordrehzahl und Propellersteigung, und es bietet Kraftstoffeinsparungen von bis zu 15% für Schiffe mit CPP-Schraube und bis zu 15% für FPP-Schrauben. ​ ​

Die Lösung lässt sich nahtlos in bestehende Schiffseinrichtungen integrieren, gewährleistet eine schnelle Kapitalrendite und liefert eine sicherere, effizientere Leistung.​ ​

Optimierung der Flotteneffizienz mit SmartPropulsion​

Adaptive Combinator Curve​

Adaptive Kombinator-Kurve​

Aperio SmartPropulsion koordiniert kontinuierlich und automatisch die Motordrehzahl und die Propelleranstellung, um den Motor in seinem effizientesten Lastbereich zu halten. Die Propellerkurven für die aktuellen Betriebsbedingungen werden von der Cloud an das SmartPropulsion-System an Bord übertragen, was dazu beiträgt, das Schiff mit der besten Effizienz zu betreiben.

Informationsquellen

Häufig gestellte Fragen​

Bei der Optimierung Ihres Antriebssystems geht es nicht nur um Compliance, es geht auch darum, echte Einsparungen zu erzielen, die Effizienz zu verbessern und die Lebensdauer Ihrer Flotte zu verlängern. Erfahren Sie mehr über häufig gestellte Fragen zur Antriebsoptimierung auf FPP-Schiffen und entdecken Sie Aperio SmartPropulsion.​​

Die Kraftstoffeinsparungen können variieren, aber SmartPropulsion-Berichte belegen, dass der Kraftstoffverbrauch auf CPP-Schiffen um bis zu 15% reduziert werden kann, abhängig von den Betriebsbedingungen, wenn das System aktiviert ist.​

Der Aperio SmartPropulsion hat keinen Einfluss auf den Motorzustand. Der Motor wird unterhalb der Lastgrenzkurve bei der Betriebsreserve betrieben.

Ja, unser SmartPropulsion-System verfügt über vorausschauende Wartung und hilft dabei, potenzielle Probleme vorherzusagen und proaktiv Wartunggsarbeiten vorzunehmen. Das redziert die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Ausfallzeiten und kostspieliger Reparaturen, was Ihren Schiffsbetrieb zuverlässiger macht.​

Bei Schiffen mit Scharubenpropellern (CPP) können Einsparungen durch direkten A/B-Onboard-Vergleich dokumentiert werden. Die Betreiber können das Schiff mit aktiviertem SmartPropulsion und einen Zeitraum ohne SmartPropulsion mit der gleichen Geschwindigkeit und unter den gleichen Bedingungen betreiben und den Kraftstoffverbrauch direkt vergleichen.

Dieser A/B-Vergleich ist möglich, weil CPP-Schiffe es dem System ermöglichen, das Zusammenspiel zwischen Propellersteigung und Motorlast zu optimieren und so eine messbare Kraftstoffreduzierung in Echtzeit zu ermöglichen.

Wir erstellen auch Berichte auf Basis realer Fahrtdaten, um die Auswirkungen von Aperio SmartPropulsion auf die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs zu demonstrieren.

Kontaktieren Sie unsere Marine-Experten, um Ihr Geschäftsszenario zu besprechen und mehr zu erfahren.​

Für die Installation sind weder ein Trockendock noch eine Außerbetriebnahme des Schiffs erforderlich, und qualifizierte Techniker können die meisten Arbeiten in nur wenigen Tagen durchführen, während das Schiff unterwegs ist.​