Kraftstoffverbrauch reduzieren und Emissionen minimieren
Products
Funktionsweise
Elektroniksteuerschrank
Der Elektroniksteuerschrank ist das an Bord installierte Gehirn des Systems und enthält die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS). Er integriert alle Sensoreingänge, die vorhandenen PCS-Systeme und die Cloud-Computing-Komponente der Lösung. Er unterstützt die Benutzeroberfläche der Mensch-Maschine-Schnittstelle und andere Monitorsysteme an Bord, und er stellt die Satellitenkonnektivität mit der Cloud-Computing-Komponente der Lösung zur Verfügung.
Häufig gestellte Fragen
Bei der Optimierung Ihres Antriebssystems geht es nicht nur um Compliance, es geht auch darum, echte Einsparungen zu erzielen, die Effizienz zu verbessern und die Lebensdauer Ihrer Flotte zu verlängern. Lesen Sie unsere Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Antriebsoptimierung und erfahren Sie, wie intelligente Antriebe und datengesteuerte Strategien die Betriebseffizienz Ihrer Flotte transformieren und zugleich die Kosten unter Kontrolle halten können.
Die Optimierung von Schiffsantrieben konzentriert sich auf die Verbesserung der Effizienz und Leistung eines Schiffsantriebssystems. Durch die Optimierung des Kraftstoffverbrauchs, die Reduzierung von Emissionen und die Verbesserung der allgemeinen Systemsicherheit können die Betriebskosten und Auswirkungen auf die Umwelt erheblich reduziert werden.
Die Kraftstoffeinsparungen können variieren, aber die Berichte über die Erfolge von SmartPropulsions spiegeln je nach Schiffstyp und Betriebsbedingungen einen Rückgang des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 10% wider.
SmartPropulsion nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Ihnen dabei zu helfen, Kraftstoff zu sparen, Emissionsvorschriften einzuhalten und transparenten Einblick in Ihre an Bord erhobenen Daten zu erhalten. Das Antriebsoptimierungssystem (Propulsion Optimization System, POS) SmartPropulsion optimiert automatisch die Antriebseffizienz. Die Installation erfordert keinen Trockendockaufenthalt und schon in wenigen Tagen ergeben sich OPEX-Einsparungen.
Ja, unser SmartPropulsion-System verfügt über vorausschauende Wartung und hilft dabei, potenzielle Probleme vorherzusagen und proaktiv Wartunggsarbeiten vorzunehmen. Das redziert die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Ausfallzeiten und kostspieliger Reparaturen, was Ihren Schiffsbetrieb zuverlässiger macht.
Smart Propulsion optimiert den Energieverbrauch über das gesamte Antriebssystem hinweg und sorgt so für einen kosteneffizienteren Betrieb Ihres Schiffes.