Dokumentation der Antriebsoptimierung für FPP-Schiffe

Documenting Propulsion Optimization for FPP Vessels

Verwendung des Hindcast-Modells zum Nachweis der Reiseeffizienz und Kraftstoffeinsparungen

Festpropellerschiffe können sich nicht auf herkömmliche Vergleiche verlassen, um Kraftstoffeinsparungen zu dokumentieren, wenn sie Antriebsoptimierungstechnologien einsetzen, da sich jede Fahrt in Bezug auf Wetter, Beladung, Strömungen und Verschmutzung unterscheidet, was direkte Vergleiche unzuverlässig macht. Aperio SmartPropulsion bewältigt dieses Problem durch ein fortschrittliches, datengesteuertes Hindcast-Modell, das eine einzelne ausgeführte Fahrt analysiert.


Das Modell bewertet, wie das Schiff im Vergleich zu den Anforderungen seines Chartervertrags gesegelt ist, und identifiziert Überdrehzahlen, unnötige Beschleunigungen und Leistungsschwankungen. Es rekonstruiert eine optimierte Version derselben Reise und zeigt, wie der konstante Leistungsmodus von SmartPropulsion sie ausgeführt hätte. Die Differenz zwischen tatsächlichem Kraftstoffverbrauch und der optimierten Fahrt bietet transparente, vertrauenswürdige Einsparpotenziale. Diese Methodik wurde vom Lloyd's Register überprüft und genehmigt, was sie als gültige Methode zur Berechnung des Kraftstoffeinsparungspotenzials für FPP-Schiffe bestätigt. Verbessern Sie die Reiseeffizienz mit Aperio SmartPropulsion.