Verbessern Sie die Reiseeffizienz mit automatischer Drehzahl- und Schuboptimierung
Da sich die Schifffahrtsindustrie hin zu saubereren Betriebsabläufen und neuen Kraftstoffstrategien verlagert, müssen Schiffe mit Festpropellern (FPP) den Antrieb mit hoher Präzision steuern, um die Effizienz aufrechtzuerhalten und Emissionen zu reduzieren. Dies manuell zu erreichen, kann schwierig sein, insbesondere wenn Betreiber Effizienz, Sicherheit und Konformitätsanforderungen abwägen müssen. Aperio SmartPropulsion erfüllt diese Anforderungen durch eine präzise Echtzeitoptimierung der Drehzahl auf Datenbasis. Das System automatisiert Schub und Geschwindigkeit, damit Sie Kraftstoff sparen, Emissionsvorschriften einhalten und eine bessere Transparenz der Borddaten erhalten können. Das System identifiziert die effizienteste Drehzahl für die vom Navigator gewählte Drehzahl und verbessert so die Kraftstoffnutzung bei unterschiedlichen Lasten und Umgebungen. Das System bildet eine einheitliche Lösung, die sich an veränderte Bedingungen anpasst, um die Schiffsleistung zu verbessern, und Einsparungen mithilfe des Hindcast-Modells dokumentiert, einer vom Lloyd's Register zugelassenen Methodik.