Antriebsoptimierung für Schablonenpropellerschiffe mit geregelter Blattstellung

Propulsion optimization for Controlled Pitch Propeller Vessels

Verbessern Sie die Reiseeffizienz mit KI/ML-basierten dynamischen Antrieben

Während Schiffsbetreiber daran arbeiten, die Kraftstoffeffizienz zu verbessern und die Emissionen auf ihren CPP-Schiffen zu reduzieren, reichen manuelle Anpassungen von Drehzahl und Steigung oft nicht aus, um die beste Kraftstoffnutzung zu erzielen.

AperioTM SmartPropulsion nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zur Optimierung der Drehzahl und der Propellersteigung, damit Sie Kraftstoff sparen und die Emissionsvorschriften einhalten können.

Durch kontinuierliche Messungen und Echtzeitberechnungen identifiziert Aperio SmartPropulsion den effizientesten Betriebspunkt und passt die Antriebseinstellungen entsprechend an. Diese Verbesserungen ermöglichen Ihnen, bis zu 15% des Kraftstoffverbrauchs einzusparen, abhängig vom Betriebsmuster und wenn das System aktiviert ist. Dies führt direkt zu niedrigeren Betriebskosten und reduzierten Kohlenstoffemissionen. Die Installation kann bei minimaler Unterbrechung des Schiffs abgeschlossen werden, um unmittelbare Leistungsverbesserungen und eine schnelle Rendite zu erzielen. Mit Aperio SmartPropulsion erhalten Sie eine integrierte, zukunftssichere Lösung zur Optimierung von CPP-Schiffen.