Löschlösungen​

Lösungen zur automatischen Erkennung und Unterdrückung von Bränden in kommerziellen und militärischen Fahrzeugen.​

Products

PERSONALSYSTEME​

Single Shot Basic​

Single-Shot-System, Basis​ ​ ​

Das Spectrex-System ist ein automatisches System zur Erkennung von Bränden und Treibstoffexplosionen, das speziell für kleine taktische Fahrzeuge entwickelt wurde, um deren Überlebensfähigkeit bei Bränden zu erhöhen, die durch improvisierte Sprengsätze (IEDs) und durchschlagende Munition ausgelöst werden.

Motorsysteme​

single-shot-basic

Single-Shot-System, Basis​

Das Spectrex-System, das speziell für die Motorräume von Kampffahrzeugen entwickelt wurde, erkennt Brände durch improvisierte Sprengsätze (IEDs) und Munition automatisch und löscht diese. Es erkennt Überhitzung und Kraftstoffbrände und verbessert so die Überlebensfähigkeit. Das System arbeitet automatisch, bietet jedoch die Möglichkeit einer manuellen Aktivierung und gewährleistet so einen umfassenden Schutz in kritischen Situationen.

Kombinierte Systeme​

Combined System​

Kombiniertes System​

Das Spectrex-System schützt Kampffahrzeuge durch automatische Brandbekämpfung und Explosionserkennung und verbessert so die Überlebensfähigkeit gegenüber IEDs, Munition und Übungsbeschuss. Es reduziert den Explosionsdruck und die Konzentration giftiger Gase in den Mannschaftsräumen und erkennt Motorüberhitzungen sowie Kraftstoffbrände. Das System kann als Single- oder Double-Shot-System konfiguriert werden.