Die Rosemount 9000 Serie magnetisch-induktiver Durchflussmessgeräte bietet eine Komplettlösung mit Sensor und Messumformer. Sehen Sie sich jedes Produkt detaillierter an, indem Sie auf die nachstehenden Links klicken.
Neue Maßstäbe für magnetisch-induktive Durchflussmessung setzen
Zuverlässige Leistung
Wenn es auf Genauigkeit und Verfügbarkeit ankommt, benötigen Sie ein Durchflussmessgerät, das kompromisslos arbeitet. Die magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte der Rosemount 9000 Series sind für zuverlässige Ergebnisse ausgelegt, damit Sie sich auf die Anlagenleistung konzentrieren können und nicht auf die Fehlersuche.
- Optimierte Magnetik bietet eine viermal bessere sofort einsatzbereite Leistung
- Wählbare Spulenantriebsfrequenz minimiert Störungen durch Prozessrauschen
- Das erweiterte digitale Signal filtert Rauschen intelligent heraus, sorgt für eine schnelle Reaktion und ermöglicht eine präzise Regelung
Eine Komplettlösung für intelligentere Durchflussmessung
Rosemount 9732 Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer
Rosemount 9205 Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
Videos

Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Intelligent
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Intelligent
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Trusted
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Easiest To Use
Intelligenterer Durchfluss. Sicherere Verfahren
Erleben Sie erstklassige Leistung mit unserem Durchflussmessgerät der nächsten Generation, das auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und intelligente Diagnose ausgelegt ist. Entdecken Sie innovative Funktionen, die Betriebsabläufe vereinfachen und neue Industriestandards setzen.
Häufig gestellte Fragen
Die Rosemount™ Serie 9000™ macht ein gewagten Sprung in die Zukunft der Durchflussmessung. Angeführt vom innovativen magnetisch-induktiven Durchflusssensor 9205 und dem magnetisch-induktiven Durchflussmessumformer 9732 setzt diese Plattform in der Prozessindustrie neue Maßstäbe hinsichtlich Genauigkeit, Sicherheit und Leistung.
Die Rosemount 9000-Serie, die nächste Generation magnetisch-induktiverer Durchflussmessgeräte, beginnt mit dem Sensor 9205 und dem Messumformer 9732. Sie ermöglicht intelligentere Diagnosen, sorgt für ein modernes Bedienerlebnis und höhere Leistung und legen damit die Messlatte für die magnetisch-induktive Durchflussmessung höher.
Sie eröffnet erweiterte Prozess- und Geräteerkenntnisse, verfügt über Funktionen für Daten- und Geräteprotokolle, ermöglicht drahtlose Bluetooth® Konfiguration und vereinfachte Fernverdrahtung mit einem eigensicheren Sensor.
Die Rosemount Serie 9000 baut auf unserem Erbe af: Innovation durch neue Funktionen und Verbesserungen. Die Serie Rosemount 8700 hingegen ist eine nach wie vor vertrauenswürdige Lösung, die für eine Vielzahl von Anwendungen vollständig unterstützt wird. Beide Produktlinien sind lieferbar und werden aktiv angeboten, sodass die Kunden über ausreichend Flexibilität verfügen, um die für ihre spezifischen Anforderungen am besten passende Lösung zu wählen. Die 9000 Series soll die 8700 Series nicht ersetzen, sondern vielmehr unser Portfolio erweitern, um ein breiteres Spektrum an Anforderungen zu erfüllen.
Der magnetisch-induktive Durchflusssensor Rosemount 9205 ist in Nennweiten von 1/2" bis 8" (ohne 2,5" und 5") erhältlich. Bei künftigen Produkten der Baureihe 9000 werden weitere Größen hinzukommen.
Nein. Der 9732 Messumformer ist ausschließlich für den Einsatz in Verbindung mit dem 9205 Sensor und künftigen Produkten der 9000 Series konstruiert. Die Messumformer und Sensoren der Serie 9000 sind nicht abwärtskompatibel mit Sensoren und Messumformern der Serie 8700.
Der 9732 zeichnet sich signifikante Verbesserungen in den Bereichen Diagnostik, Benutzerfreundlichkeit und Leistung aus. Er unterstützt neue und erweiterte Erkenntnisse über Prozess und Gerät und verfügt über konfigurierbare E/A, einen Universal-Serviceanschluss, die möglichkeit zur Wireless Bluetooth® Konfiguration sowie SMV Basic als Standard und SMV Pro als Option. Er ist zudem für sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung konzipiert und verfügt über mehr Ex-Zulassungen.
Der 9205 ist der erste eigensichere magnetisch-induktive Durchflusssensor, der mit 4 Leitungsadern für Höchstleistung sorgt. Das extrem stromarme Design in Verbindung mit der digitalen Kommunikation zwischen Sensor und Messumformer ermöglicht eine einfachere externe Montage der Verkabelung, mehr Zulassungen für Ex-Bereiche und eine höhere Leistung ganz ohne Konfigurationsaufwand, ohne dabei die Messgenauigkeit zu beeinträchtigen.
Die Serie 9000 ist für anspruchsvolle Prozessanwendungen für Chemie-, Öl- und Gas-, Energieunternehmen und für Raffinerien konzipiert. Präzision, Robustheit und Sicherheit sind in diesen Bereichen Voraussetzung.
Mit PFAS-freien Auskleidungsvarianten wie PEX, einem energieeffizienten Durchflussmesssystem, und einer modularen Konstruktion, die die Lieferzeiten verbessert und Abfall reduziert, wurde die Baureihe 9000 mit Nachhaltigkeit im Sinn entwickelt.
Ja. Der 9732 unterstützt AMS- und ProLink-Konnektivität sowie drahtlose Bluetooth® Technologie für das Konfigurieren aus der Ferne. So können Sie schnell und in Sicherheit Ihre Einrichtungs-, Wartungs- oder Störungsanalysearbeiten durchführen und etwaige Fehler der Messtechnik im Feld bei kurzen Rundgänge beheben, Probleme lösen und sich ggf. sofort kümmern.
Der 9732 verfügt über Prozessdiagnosen (starkes Prozessrauschen, Erkennung der Elektrodenbeschichtung, intelligente Fluiddiagnose) und Gerätediagnosen (SMV Basic und Pro), eine integrierte Datenhistorie, Gerätedatenaufzeichnung in Eechtzeit und ein integriertes LCR/Multimeter, das es Ihnen ermöglicht, schnell die Uhr zurückzudrehen und genau zu ermitteln, wo Prozessprobleme möglicherweise bereits eingesetzt haben. Dazu müssen Sie sich noch nicht einmal körperlich am Gerät befinden.
Ja. Der 9732 ist für SIL2-Einmal- und SIL3-Mehrfach-Sicherheitsanwendungen nach IEC 61508 zertifiziert
Ja. Die neue modulare Produktarchitektur und -konstruktion soll mit ihren Innovationen die Lieferzeiten verkürzen und die Liefersicherheit erhöhen.
Zur Erzielung einer optimalen Messgenauigkeit werden mindestens fünf Rohrdurchmesser Einlaufstrecke sowie zwei Rohrdurchmesser Auslaufstrecke empfohlen, um ein stabiles Strömungsprofil zu gewährleisten. Bei beengten Einbauverhältnissen liefert die Rosemount 9000 Serie weiterhin hochgradig wiederholbare Messergebnisse. Die optionale Unterstützung für kurze Einlaufstrecken kompensiert typische Strömungsstörungen im Zulauf und verbessert so die Messgenauigkeit.
Smart Meter Verification (SMV) Basic gehört zum Standardumfang aller Messumformer der Rosemount 9000 Serie und stellt einen einfachen Bestanden-/Nicht-bestanden-Test sowie Referenz- und Messwerte zur Verfügung, um den Zustand des Durchflussmessgeräts zu verifizieren. SMV Professional ist als lizenzpflichtiges Upgrade erhältlich und erweitert den Funktionsumfang um anpassbare Prüfgrenzwerte, zeitgesteuerte und kontinuierliche Überwachung sowie den Zugriff auf historische Verifizierungsberichte. Kurz gesagt: Basic schafft Vertrauen in die Messung, während Pro tiefere Einblicke, Trendanalysen und eine kontinuierliche Überwachung ermöglicht.

