Zuverlässige Durchflussmessung für kritische Kühlinfrastruktur
Das magnetisch-induktive Durchflussmessgerät Rosemount™ 8795 wurde für die besonderen Anforderungen von Kühlsystemen in Rechenzentren entwickelt und sorgt für präzise, stabile Durchflussmessungen in Kühlkreisläufen und Hydraulikanwendungen. Die robuste, voll verschweißte Konstruktion und die bewährte magnetisch-induktive Durchflussmesstechnologie tragen zur Maximierung der Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Minimierung der Wartungsanforderungen bei.
Products
Entdecken Sie die magnetisch-induktive Durchflusstechnologie von Rosemount
Übersicht
Elektromagnetische Durchflussmessgeräte, auch bekannt als magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte, ermöglichen eine präzise und zuverlässige Durchflussmessung mit einer Kombination von Messumformer und Sensor. Der Inline-Sensor des magnetisch induktiven Durchflussmessgeräts erfasst die induzierte Spannung, die durch das Prozessmedium erzeugt wird, wenn es durch eine Rohrleitung fließt. Der Messumformer wandelt diese induzierte Spannung dann in eine präzise Durchflussmessung um und sendet die Durchflussdaten anschließend an ein Steuerungssystem. Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte sind unerlässlich, um genaue Flüssigkeitsmessungen in verschiedenen industriellen Anwendungen zu gewährleisten.
Branchen
Rechenzentren
Magnetisch-induktive Durchflussmesssysteme bieten stabile, genaue Messungen für Kühlwassersysteme, die eine konstante Leistung erfordern. Sie sind für eine schnelle Bereitstellung mit kurzen Vorlaufzeiten konzipiert und helfen, aggressive Projektzeitpläne einzuhalten. Da sie keine beweglichen Teile enthalten und nur minimalen Wartungsaufwand erfordern, ermöglichen sie einen unterbrechungsfreien Betrieb und eine zuverlässige Durchflussüberwachung in systemkritischen Umgebungen.
Videos
Entdecken Sie, wie magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte genaue und zuverlässige Messungen für verschiedene Anwendungen liefern. In diesen Videos erfahren Sie mehr über die Vorteile der magnetisch-induktiven Durchflussmessertechnologie.

Einführung in die magnetisch-induktive Durchflussmessertechnologie
In diesem Video wird die magnetisch-induktive Durchflussmessertechnologie vorgestellt und erläutert, wie sie das Faradaysche Gesetz zur Messung des Durchflusses leitfähiger Flüssigkeiten anwendet. Es behandelt Schlüsselkomponenten wie Sensor und Messumformer und präsentiert gängige industrielle Anwendungen.
Einführung in die magnetisch-induktive Durchflussmessertechnologie
Magnetisch-induktives Rosemount-Durchflussmessgerät für Schlämme
So installieren Sie magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Rosemount™
Erdungsverfahren für magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Rosemount™
Konfiguration des magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräts Rosemount 8732 (lokale Anzeige)
Konfiguration des magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräts Rosemount 8782 und 8712 (lokale Anzeige)
Informationsquellen
Häufig gestellte Fragen
Wenn Sie weitere Fragen zu magnetisch-induktiven Rosemount-Durchflussmessgeräten haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät von Rosemount, auch als elektromagnetischer Durchflussmesser bekannt, ist ein Gerät zur Messung des Durchflusses von leitfähigen Flüssigkeiten. Es nutzt das Faradaysche Gesetz der elektromagnetischen Induktion, bei dem ein Magnetfeld auf die strömende Flüssigkeit angelegt wird, das eine zur Strömungsgeschwindigkeit proportionale Spannung induziert. Die Spannung wird von Elektroden erfasst und in einen Durchflussmesswert umgewandelt.
Die korrekte Installation eines magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräts von Rosemount ist für präzise Messungen von entscheidender Bedeutung. Achten SIe darauf, dass das Durchflussmessgerät mit ausreichenden geraden Rohrabschnitten ein- und auslaufseitig vom Messgerät installiert ist, um das Strömungsprofil zu stabilisieren. Platzieren Sie das Messsystem nicht in der Nähe von Quellen für elektrisches Rauschen oder starke Magnetfelder und stellen Sie sicher, dass das Rohr während des Betriebs vollständig mit leitfähiger Flüssigkeit gefüllt ist.
Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Rosemount kommen in verschiedenen Branchen zum Einsatz, darunter Rechenzentren, Zellstoff und Papier, Metalle und Bergbau, Wasser und Abwasser, Lebensmittel und Getränke, Chemie und Petrochemie sowie Öl und Gas. Sie sind ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige und präzise Messung leitfähiger Medien erfordern.
Magnetisch-induktive Rosemount-Durchflussmessgeräte sind so konzipiert, dass sie verschiedenen Betriebsbedingungen, einschließlich Hochdruck- und Hochtemperaturumgebungen, standhalten. Verwenden Sie das Auslegungs- und Auswahltool für Durchflussmessgeräte, um die korrekte Konfiguration des Durchflussmessgeräts für Ihre Anwendung sicherzustellen.
Obwohl magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Rosemount zahllose Vorteile bieten, wie etwa kein Druckverlust und keine beweglichen Teile, sind sie auf die Messung von leitfähigen Flüssigkeiten beschränkt. Außerdem kann es in Prozessmedien, die dazu neigen, die Elektroden zu beschichten, zu Problemen kommen, die möglicherweise die Messgenauigkeit beeinträchtigen. Für eine optimale Leistung ist es entscheidend, dass die jeweilige Anwendung für ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät geeignet sind.
Ja. Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte werden üblicherweise in Rechenzentren verwendet, um den Durchfluss in Kühlsystemen zu messen, einschließlich Kaltwasser, Kondensatorwasser, Glykolkreisläufen, flüssigkeitsgekühlten Umgebungen und anderen hydraulischen Durchflüssen.
Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte ermöglichen eine präzise, wartungsarme Durchflussmessung ohne bewegliche Teile. Sie eignen sich gut in Rohrleitungen mit eingeschränktem Platzangebot, können unterschiedliche Durchflussbedingungen verarbeiten und unterstützen Betreiber von Rechenzentren beim Schutz der Verfügbarkeit, der Optimierung der Pumpeneffizienz und der Unterstützung eines zuverlässigen Wärmemanagements.
Um die beste Leistung zu erzielen, sollte das Durchflussmessgerät mit mindestens fünf Rohrdurchmessern in der Einlaufstrecke und zwei in der Auslaufstrecke installiert werden. Dies trägt zu einem stabilen, voll entwickelten Strömungsprofil bei und minimiert die Auswirkungen naheliegender Störungen wie z. B. Winkelstücke oder Ventile. Bei Anwendungen, bei denen keine ideale Einlaufstrecke möglich ist, können magnetisch-induktive Rosemount Durchflussmessgeräte auch mit reduzierten Rohrleitungslängen arbeiten, wenngleich eine geringfügige Genauigkeitsabweichung auftreten kann.
Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Rosemount können vor Ort mittels Smart Meter Verification (SMV) verifiziert werden. Diese überprüft den Zustand und die Leistung des Geräts, ohne den Prozess zu unterbrechen. SMV verwendet im Messumformer integrierte Diagnosefunktionen, um die wichtigsten Leistungsindikatoren zu bewerten und mit den Ausgangswerten des Messgeräts zu vergleichen. Dadurch erhalten Sie die Gewissheit, dass das Gerät spezifikationsgemäß arbeitet, ohne dass ein Ausbau oder eine Neukalibrierung erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie in diesem Whitepaper.
Wählen Sie ein magnetisch-induktives Durchflussmessgerät basierend auf Durchflussrate, Rohrgröße, Leitfähigkeit des Mediums und Werkstoffverträglichkeit aus, um genaue und zuverlässige Leistungsmerkmale zu gewährleisten. Verwenden Sie das Auslegungs- und Auswahltool für Durchflussmessgeräte, um die richtige Konfiguration für Ihre Anwendung zu finden.
Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte von Rosemount erfordern eine leitfähige Flüssigkeit (in der Regel ≥5 μS/cm), um ein genaues Signal zu erzeugen. Die Rosemount Serie 9000 kann bis zu ≥1 µS/cm messen, wenn sie mit einer Fluorpolymer-Auskleidung (PTFE oder PFA) ausgestattet ist.
Magnetisch-induktive In-Line-Durchflussmessgeräte bieten im Vergleich zu Eintauch-Messsystemen höhere Messsicherheit, Zuverlässigkeit und langfristige Leistung. Da das Messgerät einen Rohrabschnitt vollständig ersetzt, misst es das gesamte Durchflussprofil statt nur einen einzelnen Punkt. Dies verbessert die Genauigkeit und die Stabilität über einen weiten Bereich von Prozessbedingungen hinweg.