Wir setzen neue Maßstäbe für magnetisch-induktive Durchflussmessung​

Das Rosemount™ 9000 Series™ Magnetisch-induktive Durchflussmessgerät wird mit dem 9205 Magnetisch-induktiven Durchflusssensor und dem 9732 Magnetisch-induktiven Durchflussmessumformer auf den Markt gebracht. Mit jahrzehntelanger, bewährter Leistungsfähigkeit bieten diese Produkte die smarte Technik, die Sie benötigen, die Zuverlässigkeit, der Sie vertrauen, und die benutzerfreundliche Konstruktion, die Installation und Bedienung mühelos machen.​​

Neue Maßstäbe für magnetisch-induktive Durchflussmessung setzen

Magnetic Flow Meter Demo - Reliable Performance

Zuverlässige Leistung

Wenn es auf Genauigkeit und Verfügbarkeit ankommt, benötigen Sie ein Durchflussmessgerät, das kompromisslos arbeitet. Das Rosemount 9000 Series Magnetisch-induktive Durchflussmessgerät wurde für zuverlässige Ergebnisse entwickelt, damit für Sie die Anlagenleistung und nicht Fehlersuche und -beseitigung im Vordergrund stehen.​

  • Optimierte Magnete bieten vier Mal bessere, sofort einsatzbereite Leistung 
  • Wählbare Spulenantriebsfrequenz minimiert Störungen durch Prozessrauschen 
  • Das erweiterte digitale Signal filtert auf intelligente Weise Rauschen heraus, gewährleistet eine schnelle Reaktion und ermöglicht eine präzise Regelung

Eine Komplettlösung für intelligentere Durchflussmessungen

Das Rosemount 9000 Series Magnetisch-induktive Durchflussmessgerät bietet eine Komplettlösung mit Sensor und Messumformer. Sehen Sie sich jedes Produkt detaillierter an, indem Sie auf die nachstehenden Links klicken.

img

Rosemount 9732 Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer​

img

Rosemount 9205 Magnetisch-induktiver Durchflusssensor​

Videos

video-media
Rosemount™ 9000 Series Magnetic Flow Meters | Most Intelligent
Magnetic Flow Meter Demo - 9000 Series

Intelligenterer Fluss. Sicherere Verfahren​

Erleben Sie erstklassige Leistung mit unserem Durchflussmessgerät der nächsten Generation, das auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und intelligente Diagnose ausgelegt ist. Entdecken Sie innovative Funktionen, die Betriebsabläufe vereinfachen und neue Branchenstandards setzen.​

Häufig gestellte Fragen

Die Rosemount™ 9000 Series™ macht ein gewagten Sprung in die Zukunft der Durchflussmessung. Angeführt vom innovativen 9205 magnetisch-induktiven Durchflusssensor und dem 9732 magnetisch-induktiven Durchflussmessumformer setzt diese Plattform in der Prozessindustrie neue Maßstäbe hinsichtlich Genauigkeit, Sicherheit und Leistung.

Die Rosemount 9000 Series ist die nächste Generation magnetisch-induktiverer Durchflussmessgeräte, die ersten Geräte sind der 9205 Sensor und der 9732 Messumformer. Sie ermöglicht intelligentere Diagnosen, sorgt für ein modernes Bedienerlebnis und höhere Leistung und legen damit die Messlatte für die magnetisch-induktive Durchflussmessung höher.

Sie eröffnet erweiterte Prozess- und Geräteerkenntnisse, verfügt über Funktionen für Daten- und Geräteprotokolle, ermöglicht drahtlose Bluetooth® Konfiguration und vereinfachte Fernverdrahtung mit einem eigensicheren Sensor.

Die Rosemount 9000 Series setzt unsere Innovationstradition mit neuen Funktionen und Verbesserungen fort, dabei bleibt die Rosemount 8700 Series nach wie vor eine vertrauenswürdige Lösung, die für eine Vielzahl von Anwendungen vollständig unterstützt wird. Beide Produktlinien sind lieferbar und werden aktiv angeboten, sodass die Kunden über ausreichend Flexibilität verfügen, um die für ihre spezifischen Anforderungen am besten passende Lösung zu wählen. Die 9000 Series soll die 8700 Series nicht ersetzen, sondern vielmehr unser Portfolio erweitern, um ein breiteres Spektrum an Anforderungen zu erfüllen.

Der Rosemount 9205 magnetisch-induktive Durchflusssensor ist in Nennweiten von 1/2" bis 8" (ohne 2,5" und 5") erhältlich. Bei künftigen Produkten der 9000 Series werden weitere Größen hinzukommen.

Nein. Der 9732 Messumformer ist ausschließlich für den Einsatz in Verbindung mit dem 9205 Sensor und künftigen Produkten der 9000 Series konstruiert. Die Messumformer und Sensoren der 9000 Series sind nicht abwärtskompatibel mit Sensoren und Messumformern der 8700 Series.

Der 9732 zeichnet sich durch signifikante Verbesserungen in den Bereichen Diagnostik, Benutzerfreundlichkeit und Leistung aus. Er unterstützt neue und erweiterte Erkenntnisse über Prozesse und Geräte und verfügt über konfigurierbare Ein- und Ausgänge, einen Universal-Serviceanschluss, die Möglichkeit zur Wireless Bluetooth® Konfiguration sowie SMV Basic als Standard und SMV Pro als Option. Er ist zudem für sicherheitstechnische Systeme konzipiert und verfügt über mehr Ex-Zulassungen.

Der 9205 ist der erste eigensichere magnetisch-induktive Durchflusssensor, der mit 4 Leitungsadern für Höchstleistung sorgt. Das extrem stromarme Design in Verbindung mit der digitalen Kommunikation zwischen Sensor und Messumformer ermöglicht eine einfachere externe Montage der Verkabelung, mehr Zulassungen für Ex-Bereiche und eine höhere Leistung ganz ohne Konfigurationsaufwand, ohne dabei die Messgenauigkeit zu beeinträchtigen.

Die 9000 Series ist für anspruchsvolle Prozessanwendungen für Chemie-, Öl- und Gas-, Energieunternehmen und für Raffinerien konzipiert. Präzision, Robustheit und Sicherheit sind in diesen Bereichen Voraussetzung.

Mit PFAS-freien Auskleidungsvarianten wie PEX, einem energieeffizienten Durchflussmesssystem und einer modularen Konstruktion, die die Vorlaufzeiten verbessert und Abfälle reduziert, wurde die 9000 Series mit Hinblick auf Nachhaltigkeit entwickelt.

Der 9732 unterstützt AMS- und ProLink-Konnektivität sowie drahtlose Bluetooth® Technologie für die Remote-Konfigurieration. So können Sie schnell und in Sicherheit Ihre Einrichtungs-, Wartungs- oder Störungsanalysearbeiten durchführen und etwaige Fehler der Messtechnik vor Ort bei kurzen Rundgängen beheben, einfache Probleme lösen und sich ggf. sofort um dringende Situationen kümmern.

Der 9732 verfügt über Prozessdiagnosen (starkes Prozessrauschen, Erkennung der Elektrodenbeschichtung, intelligente Fluiddiagnose) und Gerätediagnosen (SMV Basic und Pro), eine integrierte Datenhistorie, Gerätedatenaufzeichnung in Eechtzeit und ein integriertes LCR/Multimeter, das es Ihnen ermöglicht, schnell die Uhr zurückzudrehen und genau zu ermitteln, wo Prozessprobleme möglicherweise bereits eingesetzt haben. Dazu müssen Sie sich noch nicht einmal in der Nähe des Geräts befinden.

Der 9732 ist für SIL2-Einzel- und SIL3-Mehrfach-Sicherheitsanwendungen nach IEC 61508 zertifiziert

Ja. Die neue modulare Produktarchitektur und -konstruktion soll mit ihren Innovationen die Vorlaufzeiten verkürzen und die Ausgabesicherheit erhöhen.