Emerson stellt Ultraschall-Durchflussmesslösungen sowohl für Inline-Anwendungen mit Rosemount-Messgeräten als auch für eingriffsfreie Clamp-on-Anwendungen mit Flexim-Messgeräten zur Verfügung.
Ultraschall-Durchflussmessgeräte ermöglichen eine außerordentliche Präzision der Durchflussmessung
Diese Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Gase und Flüssigkeiten von Flexim und Rosemount bieten nicht nur überragende Genauigkeit, ein erweitertes Stellverhältnis und fortschrittliche Diagnosefunktionen, sondern sind zudem frei von beweglichen Teilen, sodass Druckverluste, wie sie mit anderen Durchflussmesstechnologien in der Regel verbunden sind, praktisch nicht mehr vorkommen.
Products
Vergleich von Clamp-on- und Inline-Ultraschalltechnologie
Flexim Clamp-on-Ultraschall-Technologie
Vorteile:
- Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Kein Kontakt mit Material
- Keine Gefahr von Leckagen
- Kein Bohren
- Keine Betriebsunterbrechungen
- Unabhängig von Fluid, Rohrwerkstoff und Durchmesser
Anwendungsbereiche:
- Gefährliche Flüssigkeiten
- Hygiene-Umgebungen
- Große Rohre
- Hoher Druck
- Extreme Temperaturen
- Nachrüstungsprojekte
- Leckageerkennung
- Dampf
- Druckluft
- Wasser und Abwasser
Rosemount Inline-Ultraschall-Technologie
Vorteile:
- Präzision im eichamtlichen Verkehr
- Langfristige Leistung
- Intuitive, erweiterte Diagnosen
- Schnelle Abtastung mit vielen Berechnungen und umfangreicher Datenspeicherung
- Geringer Wartungsbedarf
Anwendungsbereiche:
- Eichamtlicher Verkehr
- Druckentlastung im System
- Zuordnungsmessungen
- Prüfmessungen
- Bestandskontrolle
- Kraftwerke
- Leckageerkennung
- Unterirdische Lagerung
- Stadtverteileranlagen