In-Line-Ultraschall

Rosemount™ Ultraschall-Durchflussmessgeräte bieten einen genauen eichamtlichen Verkehr für kritische Anwendungen der Durchflussmessung.​

In-Line Ultrasonic - Gas Applications

Erstklassige Durchflussmessgenauigkeit​

Die Rosemount Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Gase und Flüssigkeiten bieten eine hohe Genauigkeit, ein breites Stellverhältnis und erweiterte Diagnosemöglichkeiten – ohne bewegliche Teile – und minimieren so den Druckverlust und maximieren die Zuverlässigkeit. Diese bewährte Technologie unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich eichamtlichen Verkehr, Zuweisungsmessungen, Überprüfung von Messungen, Erkennung von Leckagen und Bestandskontrolle.​

Produkte

Ultraschall-Durchflussmessung verstehen

Fallback image
FUNKTIONSWEISE

Wie funktioniert ein Rosemount™ Ultraschall-Durchflussmessgerät?

Rosemount™ Ultraschall-Durchflussmessgeräte messen den Flüssigkeits- oder Gasdurchfluss mithilfe von Schallwellen und analysieren, wie sich Signale durch ein strömendes Medium bewegen. Durch den Vergleich von vor- und nachgelagerten Laufzeiten bestimmen sie die Geschwindigkeit und berechnen die Durchflussrate. Ohne bewegliche Teile und ohne Durchflussbehinderung liefern sie präzise, zuverlässige Messungen mit minimalem Wartungsaufwand und ohne Druckverlust.

VIDEOS

Videos für Rosemount™ Ultraschall-Durchflussmessgeräte

Erkunden Sie Videos zu Rosemount™ Ultraschall-Durchflussmessgeräten, die Anwendungen, Produkte und Schritt-für-Schritt-Anleitungen abdecken. Erfahren Sie, wie Sie die Genauigkeit der Gasmessung verbessern, die Konnektivität konfigurieren, die Ergebnisse der Smart Meter Verification überprüfen und Wartungsaufgaben durchführen können. Diese Videos bieten praktische Einblicke zur Unterstützung der Einrichtung, der Fehlersuche und des zuverlässigen Betriebs.

video-media
Improve Natural Gas Measurement Accuracy with Rosemount Ultrasonic 3410 Series Flow Meters

Ressourcen und Anwendungseinblicke zur Ultraschall-Durchflussmessung erkunden

Greifen Sie auf Experteninhalte zu, um Ihre Anforderungen an die Durchflussmessung zu erfüllen, einschließlich Fallstudien, White Papers, Broschüren und technischer Leitfäden. Erfahren Sie, wie die Ultraschalltechnologie die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung in praxisnahen Anwendungen und Branchen verbessert.

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Entdecken Sie diese häufig gestellten Fragen, um zu erfahren, wie Rosemount™ Ultraschall-Durchflussmessgeräte funktionieren.

Ein Ultraschall-Durchflussmessgerät ist ein Gerät, das die Durchflussrate von Flüssigkeiten oder Gasen unter Verwendung von hochfrequenten Schallwellen misst. Anstatt sich auf mechanische Komponenten zu verlassen, bestimmt es den Durchfluss, indem es analysiert, wie sich Ultraschallsignale durch eine sich bewegende Flüssigkeit bewegen.​

Da sie keine beweglichen Teile haben und den Strömungsweg nicht behindern, liefern Ultraschall-Durchflussmessgeräte präzise und zuverlässige Messungen mit minimalem Wartungsaufwand und ohne Druckverlust.​

Ein Ultraschall-Durchflussmessgerät misst den Durchfluss, indem es Schallwellen durch eine Flüssigkeit sendet und analysiert, wie der Durchfluss diese Signale beeinflusst. Sensoren übertragen Impulse mit und gegen die Strömung. Das Messgerät berechnet die Differenz in der Laufzeit, um die Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit zu bestimmen, und wandelt diese dann in die Durchflussrate um. Da es sich um eine eingriffsfreie Messung handelt, ist die Messung genau, ohne den Prozess zu stören.

Das Funktionsprinzip der Ultraschall-Durchflussmessung basiert darauf, wie sich Schallwellen durch eine sich bewegende Flüssigkeit ausbreiten.​

Es gibt zwei primäre Messprinzipien:​

  1. Transitzeit (Laufzeit)​ 
  2. Doppler-Effekt​ 

Beide Methoden beruhen auf dem gleichen Kernkonzept:

Änderungen im Verhalten von Ultraschallsignalen zeigen, wie schnell sich das Medium bewegt. Rosemount™ Ultraschall-Durchflussmessgeräte verlassen sich für Anwendungen für eichamtlichen Verkehr auf die Transit-Time.​

Ultraschall-Durchflussmessgeräte berechnen die Durchflussrate, indem sie zuerst die Strömungsgeschwindigkeit des Mediums bestimmen und diese dann in volumetrischen Durchfluss umwandeln.​

Durchflussrate = Strömungsgeschwindigkeit × Rohrfläche​

Da die Ultraschallmessung auf akustischen Eigenschaften und nicht auf mechanischer Bewegung basiert, gewährleistet sie eine hohe Genauigkeit über einen weiten Bereich von Bedingungen.​

Inline-Ultraschall-Durchflussmessgeräte arbeiten nach dem Transitzeitprinzip, wenn eine hohe Genauigkeit erforderlich ist:​

  • Zwei oder mehr Sensoren senden Ultraschallimpulse in entgegengesetzte Richtungen über das Rohr​ 
  • Der stromabwärts wandernde Impuls bewegt sich schneller mit der Strömung​ 
  • Der stromaufwärts wandernde Impuls braucht gegen die Strömung länger​ 
  • Das Durchflussmessgerät misst diese Zeitdifferenz, um die Strömungsgeschwindigkeit und das Volumen zu berechnen​ 

Diese Methode ist ideal für Gase und liefert hochgenaue, reproduzierbare Messungen über einen weiten Bereich von Betriebsbedingungen.​

Bei Anwendungen, in denen Flüssigkeiten Schwebstoffe oder Blasen enthalten, können Ultraschallmessgeräte den Doppler-Effekt nutzen:​

  • Ein gesendetes Signal wird von Partikeln im Medium reflektiert​ 
  • Die Frequenzverschiebung des reflektierten Signals gibt die Strömungsgeschwindigkeit an​ 
  • Diese Methode wird üblicherweise für Schlämme, Abwasser oder sprudelnde Durchflüsse verwendet​