Rosemount™ Radar Master-Software

Vereinfacht die Radarkonfiguration mit geführten Assistenten und klaren Echoplots. Unterstützt die wichtigsten Protokolle und bietet leistungsstarke Tools für eine schnelle und zuverlässige Einrichtung.


Die Rosemount Radar Master Software ist aufgrund ihrer benutzerfreundlichen Bedienoberfläche mit Assistenten und Echo-Plot-Ansicht die ultimative Konfigurationssoftware für Radargeräte. Die Software unterstützt HART-, Foundation Fieldbus- und Modbus-Protokolle, um den Anforderungen der Infrastruktur Ihrer Anlage gerecht zu werden. Funktionen wie die Offline-/Online-Konfiguration, umfangreiche Online-Hilfe und Protokollierungsmöglichkeiten machen Rosemount Radar Master zur ersten Wahl für die Konfiguration. Die Echo-Plot-Ansicht bietet darüber hinaus einen genauen Überblick über Radarechos im Tank. Der intuitive Assistent führt Sie innerhalb weniger Minuten durch die Konfiguration.

Eigenschaften

  • Beinhaltet einen intuitiven Assistenten, der Sie auf einfache Weise durch die Konfiguration führt
  • Die Echo-Plot-Ansicht bietet einen Überblick über die Echos in Ihrer Anwendung
  • Eine Fülle von Funktionen, die Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr Radargerät ermöglichen

 


Technische Daten

Unterstützte Messumformer:

Rosemount 5300


Betriebssysteme:

Windows 7 (32- und 64-Bit) und Windows 10