Chlorsensoren​

Messen Sie den Gehalt an freiem Chlor und Gesamtchlor in Trinkwasser, Kühlwasser, Meerwasser und mehr.​

Produkte

Verwendungsbereiche von Chlor​

Chlorine Sensors​ - Chlorine Solution Types​

Arten von Chlorlösungen​

In der industriellen Fertigungstechnik liegt Chlor in Lösungen als freies oder gebundenes Chlor vor. Freies Chlor dient als Desinfektionsmittel bei der Wasseraufbereitung, während gebundenes Chlor aus der Reaktion des freien Chlors mit organischem Material entsteht. Gesamtchlor umfasst beide Formen. Ein Chlorsensor misst die Chlorkonzentration in diesen Lösungen.​

Auswahl von Chlorsensoren​

Chlorine Sensors​ - Free Chlorine Sensors​

Sensoren für freies Chlor​

Der Rosemount 499ACL-01 Sensor misst freies Chlor in Wasser, sodass keine Probenvorbehandlung oder kostspielige Reagenzien erforderlich sind. In Verbindung mit einem pH-Hilfssensor bietet er eine kontinuierliche pH-Korrektur und verbessert so seine Integration in industrielle Prozesse.​

Häufig gestellte Fragen

Ein Chlorsensor wird verwendet, um den Chlorgehalt im Wasser zu bestimmen. Diese Sensoren sind für die Überwachung der Wasserqualität in verschiedenen Branchen von entscheidender Bedeutung. Sie können sowohl freies Chlor als auch Gesamtchlor nachweisen.​

Chlorsensoren können mittels Nullpunktkalibrierung oder Vollpunktkalibrierung kalibriert werden. Detaillierte Anweisungen zur Kalibrierung finden Sie im Handbuch des Sensors.​

Chlorsensoren können bei verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. bei der Trinkwasser- und Abwasseraufbereitung, in Entsalzungsanlagen und bei der Kühlwasserregelung in Chemieanlagen und Ölraffinerien.​

Chlorsensoren halten bei guter Wartung gewöhnlich drei bis fünf Jahre und werden alle drei bis vier Monate überholt.​