Leitfähigkeitssensoren

Genaue und zuverlässige Messung der Prozessleitfähigkeit in der Wasseraufbereitung und Überwachung, chemischen Verarbeitung, Energieerzeugung und vielem mehr.​

Produkte

web modernization

Was ist Leitfähigkeit?​

Die Leitfähigkeit ist die Fähigkeit einer Lösung, Elektrizität zu leiten, und wird durch die Ionenkonzentration, den Typ der Ionen und die Temperatur beeinflusst. Mehr Ionen verbessern die Leitfähigkeit, weil sie einen besseren Stromfluss ermöglichen. Sie ist von entscheidender Bedeutung für Anwendungen wie die Überwachung der Wasserreinheit, die chemische Verarbeitung und die Energieerzeugung. Die beiden wichtigsten Messsensortypen sind kontaktierende und induktive Sensoren, die jeweils für bestimmte Bedingungen und Anwendungen ausgelegt sind.​

Arten von Leitfähigkeitssensoren​

web modernization

Leitfähigkeitssensoren legen eine Wechselspannung an Elektroden in einer Flüssigkeit an. Dadurch werden Ionen in Bewegung versetzt werden und es entsteht ein elektrischer Strom. Rosemount bietet eine Vielzahl von Sensoren mit unterschiedlichen Zellkonstanten, Temperaturkompensation und Befestigungsarten an. Sie sind ideal für reine, nicht korrosive Flüssigkeiten mit einer Leitfähigkeit unter 20.000 μS/cm und sorgen für eine hohe Lebensdauer und Spitzenleistung. Diese Sensoren eignen sich perfekt für Anwendungen mit hochreinem Wasser und Kühlsysteme.​

Häufig gestellte Fragen

Die Leitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit einer Flüssigkeit, Elektrizität zu leiten. Leitfähigkeitssensoren messen die Gesamtzahl gelöster Ionen, die in einer Flüssigkeit vorhanden sind. Die gängigsten Methoden zur Messung der Leitfähigkeit sind konduktive und toroidale Messungen.​

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Leitfähigkeitssensor zu kalibrieren, entweder mit einer Standardlösung oder mit einem Referenzmessgerät und einem Sensor. Weitere detaillierte Anweisungen finden Sie in der Betriebsanleitung des Sensors.​

Temperaturänderungen eines Prozessmediums können die Messung der Leitfähigkeit beeinflussen. Mit steigender Prozesstemperatur steigt auch der Wert der Leitfähigkeit. Rosemount Leitfähigkeitssensoren verfügen über ein Temperaturelement zur Einstellung von Temperaturschwankungen.​

Leitfähigkeitssensoren werden in vielen Anwendungen eingesetzt, darunter Wasserqualitätsüberwachung, industrielle Prozesssteuerung, chemische Raffination, Stromerzeugung und vieles mehr.​

Die Lebensdauer eines Leitfähigkeitssensors variiert je nach Anwendung. Je nach Wartung und Betriebsbedingungen halten sie zwischen zwei und zehn Jahren oder sogar länger.​