Produkte
Was ist gelöster Sauerstoff?
Gelöster Sauerstoff (DO) ist das in einer Lösung gelöste Sauerstoffgas, von entscheidender Bedeutung für die Kontrolle der biochemischen Prozesse in der Abwasseraufbereitung, Biopharmazeutika, bei der Herstellung und bei der Energieerzeugung. DO-Sensoren überwachen die Sauerstoffkonzentration von Mikroorganismen und helfen bei der Kontrolle dieser Werte, um Korrosion und Ablagerungen zu reduzieren. Zu den gängigen DO-Messmethoden gehören amperometrische oder optische Sensoren.
Sensortypen für gelösten Sauerstoff
Optische Sensoren für gelösten Sauerstoff (DO)
Optische Sensoren für gelösten Sauerstoff verwenden ein von der EPA zugelassenes Lumineszenzlöschungsverfahren und messen DO von 0 bis 60 ppm. Blaues Licht regt die Sensorkappe dazu an, rotes Licht auszusenden, das durch Sauerstoff gehemmt wird. Die Intensität des roten Lichts, die umgekehrt mit der Sauerstoffkonzentration zusammenhängt, wird gemessen. Mit hervorragender Chemikalienbeständigkeit, abrasiver Beständigkeit und digitalem Modbus-Ausgang bieten diese Sensoren eine einfache Installation und hohe Zuverlässigkeit, ideal für die Abwasserbelüftung.
Häufig gestellte Fragen
Sensoren für gelösten Sauerstoff (DO) werden verwendet, um die Menge des gelösten Sauerstoffs in einer Flüssigkeit zu messen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen DO-Sensor zu kalibrieren, beispielsweise Einpunkt-, Zweipunkt- und Konzentrationskalibrierungsverfahren. Weitere detaillierte Anweisungen finden Sie in der Betriebsanleitung des Sensors.
Emerson DO-Sensoren können in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden. Diese Sensoren können den DO-Füllstand in Abwasserbelüftungsbecken, Teichen, Dampfkraftanlagen, hochreinem Kühlwasser und mehr überwachen.
Die typische Lebensdauer beträgt ca. zwei Jahre. Bei amperometrischen Sensoren muss zweimal jährlich Elektrolyt nachgefüllt und einmal jährlich die Membran ausgetauscht werden. Bei optischen Sensoren muss die Sensorkappe alle zwei Jahre ausgetauscht werden.
Innerhalb der Sensorinformation (auf die über den Messumformer zugegriffen werden kann) befindet sich das Feld "Remaining Days" (Verbleibende Tage). Dieses Feld ist direkt mit der Sensorkappe verbunden und zählt ab dem ersten Messwert zwei Jahre rückwärts. Zwei Jahre stehen für die empfohlene Lebensdauer der Sensorkappe. Die Sensorkappe muss alle zwei Jahre ausgetauscht werden.