ORP-Sensoren​

Messen und steuern Sie das Potenzial für Oxidationsreduktion bei Prozessen zur Wasseraufbereitung, Chemikalienverarbeitung und mehr.

Produkte

ORP Sensors - Oxidation-Reduction Potential

Was ist ORP?​

Das Potenzial für Oxidationsreduktion (ORP) misst die Fähigkeit einer Lösung, Elektronen zu gewinnen oder zu verlieren, was den Redox-Zustand einer Lösung wiedergibt. Ausgedrückt in mV (mV) ist ORP von entscheidender Bedeutung für die Beurteilung der Lösungsqualität. Ein positives ORP weist auf ein starkes oxidierendes Potenzial hin, während ein negatives auf ein starkes Reduktionspotenzial hinweist. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Bewertung der Wasserqualität in der industriellen und sonstigen Abwasseraufbereitung.​

ORP-Sensortypen​

ORP Sensors - General Purpose

Allgemeine Anwendungen​

Diese ORP-Sensoren für allgemeine Anwendungen eignen sich ideal für die meisten allgemeinen Anwendungen, bei denen Ablagerungen kein Problem darstellen; sie verfügen über ein Doppeldiaphragma, das den Sensor widerstandsfähig gegen raue Umgebungen macht und die Lebensdauer des Sensors verlängert. Die Doppelmembran schützt das Referenzelement des ORP-Sensors vor Vergiftung durch im Prozess vorhandene Ionen wie Ammoniak, Chlor, Zyanide und Sulfide.

Vorteile der Rosemount ORP-Sensoren​

ORP Sensors - No Initial Calibration Needed​

Keine Erstkalibrierung erforderlich​

Rosemount ORP-Sensoren vereinfachen die Messung von ORP durch Beseitung der Feldeinstellung. Statt Laborlösungen zu jedem Sensor zu transportieren, wird bei diesen Sensoren eine Werkseinstellung bereitgestellt, die in ihren Speicher eingebettet ist. Die Einrichtung geht schnell und einfach - den Sensor einfach an einen Rosemount Messumformer anschließen, und die neuesten Einstellungen werden automatisch hochgeladen, was Zeit spart und Fehler reduziert.​