Produkte
Funktionsweise der Sensoren
Widerstandsthermometer (Resistance Temperature Detectors, RTD)
Widerstandsthermometer (RTDs) bestehen aus einem Widerstandsmetall mit Anschlussdrähten in einer Schutzummantelung. Basierend auf dem Phänomen des thermischen Widerstands können Temperaturmesswerte aus der Änderung des Widerstands im Widerstandsthermometer abgeleitet werden; wenn also die Temperatur steigt, steigt auch der Widerstand. Als Widerstandsmetall kann Platin, Kupfer oder Nickel verwendet werden. Platin wird aufgrund seiner hohen Präzision und hervorragenden Reproduzierbarkeit am häufigsten eingesetzt.
Informationsquellen
Häufig gestellte Fragen
Ein Widerstandsthermometer misst die Temperatur basierend auf der Widerstandsänderung eines Metalls (normalerweise Platin). Es verfügt in einem begrenzten Temperaturbereich über eine hohe Präzision und Messstabilität.
Ein Thermoelement misst die Temperatur basierend auf der Spannung, die an der Verbindungstelle zweier verschiedener Metalle erzeugt wird. Ideal für große Temperaturbereiche und raue Umgebungen.
Das hängt von der Anwendung ab. Widerstandsthermometer verfügen häufig über eine höhere Präzision, insbesondere bei niedrigeren Temperaturen (bis zu ~600 °C). Ihre Ansprechzeit kann sich je nach Sensorgröße und Konstruktion unterscheiden (MI-Widerstandsthermometer sind schneller als gekapselte Widerstandsthermometer). Thermoelemente halten wesentlich höheren Temperaturen stand (bis zu 1.800 °C je nach Typ), tolerieren Vibrationen in der Regel besser und haben aufgrund ihrer einfacheren Konstruktionsweise eine schnelle Ansprechzeit.
Normalerweise nicht. Sie unterscheiden sich hinsichtlich Signaltyp, erforderlicher Instrumentierung, Genauigkeit und Temperaturbereich. Wählen Sie den Sensor immer auf der Grundlage der Anwendungsanforderungen aus.
Der Einsatz eines Messumformers wird dringend empfohlen, da Messumformer:
Schwache Signale (Ohm oder mV) in einen 4−20 mA- oder Digitalausgang umwandeln
Die Signalintegrität über lange Kabelstrecken verbessern
Die Integration mit Steuerungssystemen ermöglichen
Diagnosefunktionen zur Überwachung des Gerätezustands einsetzen
Die Verschmutzung des Sensorelements, längere Einwirkung hoher Temperaturen, mechanische Beanspruchung und Vibrationen, Verunreinigungen durch Chemikalien oder Umwelteinflüsse, Oxidation und Korrosion sowie das Eindringen von Feuchtigkeit durch schlechte Abdichtung können die Lebensdauer eines Widerstandsthermometers oder Thermoelements beeinträchtigen. Die Temperaturmessumformer von Emerson sind mit mehreren Sensorzustandsdiagnosen ausgestattet, die Sie darüber informieren, ob Ihr Sensor ausfällt.