Produkte
Häufig gestellte Fragen
Die Klassen beziehen sich auf die durch IEC 60751 definierten Toleranzbereiche:
- Klasse A: ± (0,15 + 0,002 * |t|) °C
- Klasse B: ± (0,30 + 0,005 * |t|) °C
Klasse A ist genauer als Klasse B.
CVD-Koeffizienten (Callendar-Van Dusen) beschreiben das eindeutige Verhältnis von Widerstand und Temperatur eines individuell kalibrierten Widerstandsthermometers. Beim Einsatz in Messumformern erhöhen sie die Genauigkeit erheblich, häufig über die Toleranzen der Standardklassen A und B hinaus.
Das kann passieren, aber abgeschirmte Kabel, verdrillte Adernpaare und eine ordnungsgemäße Erdung können elektromagnetischen Störungen minimieren. Die Rosemount™ Temperaturmessumformer von Emerson haben isolierte Ausgänge, um Rauschen zu reduzieren und elektromagnetischen Störungen zu minimieren.