PT100 Temperatursensor

Das PT100 ist ein Widerstandstermometer (RTD), in dem Platin zur Temperaturmessung verwendet wird, und das für seine Genauigkeit und Stabilität bekannt ist. Es wird für hochpräzise Anwendungen wie HLK-Systeme, in der Automobilindustrie und in der Industrie-Automatisierung verwendet.

Produkte

Häufig gestellte Fragen

Der Temperatursensor PT100 ist ein Widerstandsthermometer mit einem Widerstandselement aus Platin. Bei ihm handelt es sich um den gebräuchlichsten Typ von Widerstandsthermometern, da er die Industrienorm IEC 60751 erfüllt. Er hat bei 0 °C einen Widerstand von 100 Ohm.

Die Temperatursensoren PT100 sind bekannt für ihre hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität. Sie sorgen für zuverlässige Messungen in einem großen Temperaturbereich (in der Regel von -200  bis +850 °C je nach Anwendung).