Produkte
Was ist ein Thermoelement vom Typ T (Kupfer/Kupfer-Nickel)
- Typ T hat eine Empfindlichkeit von 38 μV/°C und einen Temperaturbereich von -270 bis 400 °C (-454 bis 752 °F)
- Thermoelemente vom Typ T werden sowohl in oxidierenden, reduzierenden oder inerten Atmosphären als auch in Vakuum eingesetzt.
- Sie weisen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion durch Feuchtigkeit auf.
- Sie zeigen eine gute Linearität und werden in der Regel in sehr niedrigen (kryogenen) bis zu mittleren Temperaturbereichen verwendet.