Produkte
Infos zu Temperaturmessumformern
Temperaturmessumformer fungieren als Mittler zwischen Sensor und Leitsystem. Die in zahlreichen Branchen eingesetzten intelligenten Temperaturmessumformer nehmen Signale von allen branchenüblichen Widerstandsthermometern und Thermoelementen an und wandeln die Eingangssignale der Messung in ein 4–20 mA-, HART, WirelessHART® oder FOUNDATION™ Fieldbus Ausgangssignal um. Sie können auf einen gewünschten Temperaturmessbereich kalibriert und so konfiguriert werden, dass sie das Leitsystem alarmieren, wenn die Prozesstemperatur außerhalb des spezifizierten Bereichs liegt. Diese Geräte sind für viele Gehäuseausführungen und Gehäuse erhältlich und können mit einer Sensor-Thermoelement-Baugruppe am Messpunkt selbst oder abgesetzt montiert werden.
Erweiterte Diagnosemöglichkeiten – Halten Sie Ihren Prozess betriebsbereit
Mithilfe der erweiterten Diagnosemöglichkeiten der Rosemount Temperaturmessumformer erhöhen Sie die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von Temperaturmessungen. Einwirkungen von Umwelt und Installation, die fehlerhafte Messwerte verursachen können, werden durch diese Diagnosefunktionen kompensiert und herausgefiltert. Unsere Diagnosefunktionen können auch verwendet werden, um Sie auf eine Alterung des Sensors oder eine Verschlechterung der Installationsbedingungen hinzuweisen, bevor es zu einem Sensorausfall kommt. Die Erkenntnisse, die mithilfe erweiterter Diagnosemöglichkeiten für die Messung gewonnen werden, erhalten die Verfügbarkeit von Prozessmessungen aufrecht, ermöglichen eine proaktive Wartung und verhindern letztendlich unvorhergesehene Prozessabschaltungen.
Erweiterte Diagnosemöglichkeiten – Beibehaltung der Genauigkeit unter nicht idealen Bedingungen
Sensorfehlersperre
Die Funktion „Open Sensor Holdoff” verhindert, dass falsche Open-Sensor-Ereignisse die Prozesssteuerung stören. Hochspannungstransienten, z.B. Blitzschlag oder elektrostatische Entladungen, können Fehlalarme wegen Sensorfehler verursachen. Wenn diese Diagnosefunktion aktiviert ist, wartet der Messumformer vor dem Auslösen eines Alarms mehrere Aktualisierungszyklen ab, ehe er davon ausgeht, dass tatsächlich ein Sensor ausgefallen ist.
Informationsquellen
Häufig gestellte Fragen
Ein Temperaturmessumformer ist ein Gerät, das das Signal von einem Temperatursensor in ein digitales oder robustes 4-20 mA-Signal umwandelt, das an ein Steuerungssystem übertragen wird.
Die Verwendung eines Temperaturmessumformers ist vorteilhaft, da das Signal eines Messumformers robuster ist als das Signal eines Sensors, was es weniger anfällig für Anlagengeräusche macht. Dies ermöglicht genauere Temperaturmessungen. Die Rosemount Temperaturmessumformer von Emerson verfügen über verschiedene Diagnosefunktionen, um den Sensorzustand zu messen und Anlagengeräusche herauszufiltern. Der Einsatz dieser Diagnose erhöht die Messgenauigkeit und -qualität sowie die Prozessverfügbarkeit.
Temperaturmessumformer sind in drei verschiedenen Formfaktoren erhältlich: Tragschienen-, Kopf- und Feldmontage. Messumformer für Tragschienenmontage sind für Messungen mit hoher Dichte konzipiert und werden in der Regel in Schaltschränken oder Schalttafeln installiert. Messumformer für Kopfmontage verwenden DIN-A- oder B-Pucks und können in ein Gehäuse eingebaut werden. Messumformer zur Feldmontage sind in Doppelkammergehäusen erhältlich, die den Anschlussklemmenblock von der Elektronik trennen und so unerwünschte Feuchtigkeit oder Korrosion in der Elektronik verhindern.