Produkte
Informationen zu Schutzrohren
Übersicht
Schutzrohre (1) sind Metallrohre mit geschlossenem Ende, die druckdicht in Prozessbehältern oder -rohren installiert sind und Temperatursensoren (2) vor rauen, industriellen Prozessbedingungen schützen, z. B. durch Durchfluss induzierte Spannungen, hohe Drücke oder korrosive Chemikalien. Zusätzlich ermöglichen Schutzrohre, dass installierte Sensoren zur Kalibrierung bzw. zum Auswechseln schnell und einfach aus dem Prozess genommen werden können, ohne dass der Prozess angehalten werden muss. Basierend auf dem Schaftprofil können Sie Ihre Schutzrohre hinsichtlich Ansprechzeit und Robustheit optimieren. Um eine möglichst genaue Temperaturmessung zu erzielen, wählen Sie die Auslegung des Schutzrohrs so, dass die Spitze in der Mitte des Rohrs platziert werden kann.
Berechnungstool für Rosemount-Schutzrohre
Beseitigen Sie die größte Problemquelle bei der Schutzrohrberechnung
Techniker benötigen für die Berechnung der Schutzrohrauslegung für ein Projekt durchschnittlich 50 Stunden. Für Temperaturmesspunkte sind mit der herkömmlichen Variante durch Ausprobieren oft 3–4 Neuberechnungen pro Schutzrohr (Messstellenkennzeichnung) erforderlich, bis sie die ASME-Normen erfüllen.
Das Berechnungstool für Rosemount-Schutzrohre ist ein kostenloses Online-Tool zur Berechnung von Schutzrohren, mit dem Sie Schutzrohrberechnungen bis zu 90 % schneller durchführen und die Berechnungszeit auf nur 15 Minuten reduzieren können. Es ist einfach zu bedienen und führt Sie durch komplexe Projekte, wodurch stundenlange Arbeit entfällt und Ressourcen eingespart werden. Bei den Berechnungen werden die Kriterien von ASME PTC-19.3 TW angewendet, damit sowohl die Prozesse als auch das Bedienpersonal sicher sind werden.
Registrieren Sie ein MyEmerson-Konto oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Auslegung“, um zu beginnen.
Informationen zu ASME PTC 19.3 TW
Die Temperatur ist der in der Prozessindustrie am häufigsten gemessene Wert. Selbst geringfügige Messfehler können sich nachteilig auf die Effizienz, den Energieverbrauch, die Produktsicherheit und die Produktqualität auswirken.
ASME bietet Ihnen vier quantitative Kriterien für sichere und effiziente Auslegungen: Frequenz, dynamische Belastung, Dauerbelastung und hydrostatische Druckgrenzwerte.
Das Rosemount -Berechnungstool von Emerson hält die Standards PTC 19.3 TW ein und ist somit für Konstrukteure auch mehr als einhundert Jahre nach der Einführung der ASME ein zuverlässiges Hilfsmittel.
Technologie
Informationsquellen
Häufig gestellte Fragen
Schutzrohre sind am Ende geschlossene Metallrohre, die in Prozessbehältern oder -leitungen installiert sind und zum Bestandteil des/der mit Druck beaufschlagten Prozessbehälters oder Rohrleitung werden. In Schutzrohren installierte Temperatursensoren können zur Kalibrierung bzw. zum Auswechseln schnell und einfach aus dem Prozess entfernt werden, ohne dass der Prozess angehalten oder die Rohrleitung bzw. der Behälter entleert werden muss.
Schutzrohre schützen die Sensoren vor Schäden, die durch anspruchsvolle Prozessbedingungen, einschließlich extremer Temperaturen, hoher Drücke, korrosive Substanzen und strömungsinduzierte Belastungen verursacht werden.
Wenn sich ein Schutzrohr in einem Rohr befindet, können die von den Prozessbedingungen auf Rohr wirkenden Kräfte dazu führen, dass die strukturelle Integrität des Schutzrohrs beeinträchtigt wird (Verbiegen, Reißen oder vollständiges Abschneiden des Schutzrohrschafts). Da das Schutzrohr ein druckhaltendes und prozesshaltiges Gerät ist, kann jeder Ausfall zu Prozessleckagen, Sachschäden und potenziellen Verletzungen des Personals führen. Schutzrohrberechnungen werden durchgeführt, um unerwünschte Vorfälle zu verhindern und sicherzustellen, dass das Schutzrohr allen Prozessbedingungen entspricht und standhält.
Die Rosemount Thermowell Design Accelerator-Software von Emerson bietet alles, was Sie für die Planung, Störungsanalyse und -beurteilung eines Schutzrohrs benötigen, um die Sicherheit für Ihren Prozess sicherzustellen. Sie führt Schutzrohrberechnungen durch, schlägt die geeigneten Instrumente vor und führt Konstrukteure durch den gesamten Prozess. Sie reduziert die Komplexität der Schutzrohrberechnungen durch Vereinfachung des Prozesses, Automatisierung der schwierigen Aspekte und Bereitstellung von Lösungen, die auf den Anforderungen der jeweiligen Anwendung basieren. Das wiederum verringert sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Berechnung von Schutzrohren erheblich und der Konstrukteur kann sich auf andere wichtige Themen konzentrieren.