Druckmessung in der Luft- und Raumfahrt: Flug- und Bremssteuerungen

Präzise Druckmessung in Echtzeit für einen sicheren Flugbetrieb.

Wing of modern aircraft flying above Paris at night

Präzise und reproduzierbare Druckmessungen in kompakter Bauweise

Flug- und Bremssteuerungs-Leitsysteme in der Luft- und Raumfahrt erfordern präzise Druckmessung in Echtzeit, um einen sicheren Flugzeugbetrieb in allen Flugphasen zu gewährleisten. Starke Vibrationen, extreme Temperaturzyklen und sich schnell ändernde Druckprofile machen Sensorstabilität und langfristige Zuverlässigkeit unerlässlich. Der Paine™ 210-30-110 Druckmessumformer wurde speziell für die Luft- und Raumfahrt entwickelt und liefert präzise, reproduzierbare Druckmessungen in einer außergewöhnlich kompakten und leichten Form. Die voll verschweißte Edelstahlkonstruktion und die hohe Überdruckfähigkeit sorgen für robuste Leistung in anspruchsvollen hydraulischen und pneumatischen Steuerungssystemen. Mit seiner bewährten Zuverlässigkeit auf kommerziellen und militärischen Flugzeugplattformen hilft dieser Druckmessumformer für die Luft- und Raumfahrt den Betreibern, die Reaktionsfähigkeit des Systems zu verbessern, die Sicherheitsmargen zu erhöhen und eine gleichbleibende Steuerungsleistung in missionskritischen Anwendungen aufrechtzuerhalten.