Automotive OEM Improves Quality of Aerodynamic Tests With Ultra Performance
FALLSTUDIE | Automobilindustrie

Automobilzulieferer verbessert Qualität aerodynamischer Tests mit Ultra Performance

Ergebnisse

  • Verbesserte Qualität aerodynamischer Tests
  • Verkürzte Inbetriebnahmezeit der Windkanal-Testanlage​
  • Reduzierte Inbetriebnahmekosten​
Fallback image
GENAUIGKEIT = STABILER UND ZUVERLÄSSIGER BETRIEB

Die Langzeitstabilität über zehn Jahre und die hohe Messgenauigkeit des 3051S Ultra sorgten für einen zuverlässigen und stabilen Betrieb des Windkanals.

Kunde

Automobilzulieferer im Mittleren Westen der USA.

Anwendung

Luftstrom in die Windkanalanlage.

 

 

Herausforderung

Die Wissenschaftler und Aerodynamiker des Automobilzulieferers hatten Schwierigkeiten, die Luftgeschwindigkeit in ihrer Windkanal-Testanlage präzise zu regeln. Der Windkanal dient zur Prüfung der aerodynamischen Eigenschaften von Fahrzeugen bei einer konstanten Luftgeschwindigkeit von 72 km/h (45 mph). Dabei werden Variablen wie die Fahrzeugform schrittweise geändert, um die Auswirkungen auf die Aerodynamik zu untersuchen.

Dieser Zulieferer setzte zuvor eine Differenzdruckmesszelle eines anderen Herstellers ein, die im Windkanal keine stabilen Messwerte für die Luftgeschwindigkeit lieferte. Die Differenzdruckmesszelle benötigte 24 Stunden, bis sich der Messwert stabilisiert hatte, was wiederholte Überprüfungen und Kalibrierungen erforderlich machte. Aufgrund der ungenauen Differenzdruckmessung waren sich die Wissenschaftler nicht sicher, ob die Luftgeschwindigkeit konstant blieb, während andere aerodynamische Variablen verändert wurden. Zudem war die Differenzdruckmesszelle sechsmal so teuer und verfügte lediglich über einen seriellen Ausgang, was die Integration in die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) erschwerte.

Die Differenzdruckmesszelle hatte mehrere negative wirtschaftliche Auswirkungen. Die instabilen und ungenauen Messwerte der Differenzdruckmesszelle beeinträchtigten die Qualität der aerodynamischen Testdaten. Es dauerte einen ganzen Tag, bis die Differenzdruckmesszelle betriebsbereit war und stabile Messwerte für die Tests lieferte. Darüber hinaus erhöhte der serielle Ausgang den Programmieraufwand und damit die Engineering-Kosten vor der Inbetriebnahme.​

 

 

Lösung

Mit dem Rosemount™ 3051S Differenzdruck-Durchflussmessumformer konnten die die Wissenschaftler und Aerodynamiker die Herausforderungen erfolgreich bewältigen. Die Langzeitstabilität über zehn Jahre und die hohe Messgenauigkeit des Rosemount 3051S Ultra sorgten für eine zuverlässige und stabile Messung der Luftgeschwindigkeit. Zusätzlich erleichterte die Unterstützung verschiedener Kommunikationsprotokolle die Integration in die SPS.

Durch die verbesserte Zuverlässigkeit der Luftgeschwindigkeitsmessung konnten die Wissenschaftler die Qualität der aerodynamischen Tests steigern, die Inbetriebnahmezeit verkürzen und die Engineering-Kosten senken.​