Genauigkeit bei der Mischung von Chemikalien und Batchanwendungen

Massenmessungen verbessern die Genauigkeit und Zuverlässigkeit und ermöglichen so die Lieferung konsistenter Batches und Mischungen

Fallback image

Coriolis reduziert durch Misch- oder Messfehler verursachten Ausschuss

Misch- und Batchprozesse erfordern genaue Messungen während der Abfüllvorgänge. Die Mischung der Bestandteile muss konsistent sein, um die Einhaltung der Spezifikationen zu gewährleisten. Schon eine geringe Abweichung kann zu kostspieligen Nacharbeiten oder Ausschuss führen. Mit der Coriolis Massedurchflussmessung werden Batches schneller und konsistenter fertiggestellt, was sich in weniger Nacharbeit und Ausschuss und einem insgesamt höheren Anlagendurchsatz niederschlägt. Technologien für die Volumendurchflussmessung bieten nicht die gleichen Vorteile. Ein Hersteller, der PD-Messsysteme durch Coriolis Messsysteme ersetzt hat, konnte einen sofortigen Rückgang der Bestandsverluste aufgrund von Mischfehlern um 80 % feststellen. Produktqualität und -homogenität verbesserten sich, während die Anzahl der erforderlichen Nachbesserungen an den Endprodukten reduziert wurde. Zudem konnte die Produktionszeit um durchschnittlich zwei Stunden pro Tag reduziert werden.